17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

17JEシリーズ ダストカバー

通常単価(税別)
176461特別価格
税込単価
194507特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

17シリーズ(Dsubタイプ)のダストカバー。 【特長】 ・9芯、15芯、25芯、37芯の4種類のカバ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

17JE Series ダストカバー

ピンコネクタ用

外形図

外形図

品名AB
17-09P□19.816.65
17-15P□28.125.0
17-25P□42.038.7
17-37P□58.355.15

ソケットコネクタ用

外形図

外形図

品名AB
17-09S□19.815.7
17-15S□28.124.0
17-25S□42.037.7
17-37S□58.354.1

型番リスト

表示件数

特長

芯数

(芯)

RoHS?最小発注数量
透明
ピンコネクタ用
9
10
10個
透明
ソケットコネクタ用
9
10
4個
透明
ソケットコネクタ用
15
10
10個
透明
ソケットコネクタ用
25
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187
( 206 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
176158
( 174 )
在庫品1日目当日出荷可能
461
( 507 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

17シリーズ(Dsubタイプ)のダストカバー。
【特長】
・9芯、15芯、25芯、37芯の4種類のカバーがある。
・色は、赤色(ソケット用)、青色(ピン用)、自然色がある。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17JEシリーズ ダストカバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
17JEシリーズコネクタに使用
5
満足度:5.0
コネクタが未接続の際に埃などが入らないようにするため及び接続部の保護のために使用しています。何度もリピートしている商品で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17JEシリーズ ダストカバー
17JEシリーズ フードキット
17JEシリーズ用ジャック・ソケット
ミニ・クランプ ダストカバー
スタッド 17L-002□
DXシリーズ用 ダストキャップ
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)スリーエムジャパンフジクラ(旧:第一電子工業)ヒロセ電機
通常価格176-525 -12833 -78 -148
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト