エレクトロニクス部品技術窓口
27DSシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMC形(Sub Miniature Type...
詳細を確認
外形図
| 品名 | 使用ケーブル | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | ||||
| 27DS-P-1.5-CF | 1.5D-QEV | Ni | Au | 1 | CR-H-1101 |
| 1.5D-2V | |||||

外形図
| 品名 | 使用ケーブル | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | ||||
| 27DS-BJ-1.5-CF | 1.5D-QEV | Ni | Au | 1 | CR-H-1101 |
| 1.5D-2V | |||||
最大パネル厚3.0

外形図
| 品名 | 使用ケーブル | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | ||||
| 27DS-LP-1.5-CF | 1.5D-QEV | Ni | Au | 2 | CR-H-1101 |
| 1.5D-2V | |||||

外形図
| 品名 | 処理 | |
|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | |
| 27DS-BR-CF | Ni | Au |
最大パネル厚2.8
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,173円 ( 5,690円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27DSシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMC形(Sub Miniature Type C)に準拠して作られたコネクタです。
【特長】
・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。
・カップリングの推奨締め付けトルクは24.5~35.3Ncmです。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

ヒロセ電機
SMAコネクタ HRMシリーズ
5通常価格(税別):468円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~