17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SSMB75シリーズ 75Ω(オーム) SSMB形同軸コネクタ SSMB75-SR-PC-CF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SSMB75シリーズ 75Ω(オーム) SSMB形同軸コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SSMB75-SR-PC-CF

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

SSMB75シリーズはSSMBシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。
【特長】
・超小型のプッシュオン方式75Ω系のコネクタとして第一電子工業オリジナルで開発したコネクタで機器内のインターフェース等に数多く使用されております。
・クローズドエントリー構造の採用によりコジリに対して強い構造となっております。
・L形レセプタクル(プリント基板用)は1~5連タイプまでがあります。
【用途】
・測定器、放送機器、CATV、HDTV等。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • SSMBシリーズとの互換性はありません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
ストレート
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
75
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ詳細
SSMB75
商品分類
レセプタクルコネクタ
ボディ(材質)
銅合金
外部導体(処理)
Auめっき
コンタクト(材質/処理)
銅合金/Auめっき
使用周波数(GHz)
DC~1
特長
取付穴:Vタイプ

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト