エレクトロニクス部品技術窓口
Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。 【特長】・各種のケ...
詳細を確認
外形図(N-J-3/58U-)

外形図( N-J-5/8U-)

外形図(UG-23D/U-CF)

外形図( N-J-10-)
| 品名 | 使用ケーブル | φA | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| N-J-3-CF | 3C-2V | 6.2 | Ag | Ag | 2 |
| 3D-2V | |||||
| N-J-3-Ni-CF | 3C-2V | 6.2 | Ni | Ag | 2 |
| 3D-2V | |||||
| N-J-58U-CF | RG-58/U | 5.4 | Ag | Ag | 2 |
| N-J-58U-Ni-CF | RG-58/U | 5.4 | Ni | Ag | 2 |
| 品名 | 使用ケーブル | φA | (L) | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |||||
| N-J-5-CF | 5D-2V | 8.6 | 47.0 | Ag | Ag | 2 |
| N-J-5-Ni-CF | 5D-2V | 8.6 | 47.0 | Ni | Ag | 2 |
| N-J-8U-CF | RG-8/U | 11.2 | 47.0 | Ag | Ag | 2 |
| RG-9/U | ||||||
| N-J-8U-Ni-CF | RG-8/U | 11.2 | 47.0 | Ni | Ag | 2 |
| RG-9/U | ||||||
| 品名 | 使用ケーブル | φA | φB | (L) | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||||
| UG-23D/U-CF | RG-8/U | 11.2 | 19.0 | 40.0 | Ag | Ag | 5 |
| RG-9/U | |||||||
| 品名 | 使用ケーブル | φA | φB | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |||||
| N-J-10-CF | 10C-2V | 14.2 | 22.2 | Ag | Ag | 5 |
| 10D-2V | ||||||
| N-J-10-Ni-CF | 10C-2V | 14.2 | 22.2 | Ni | Ag | 5 |
| 10D-2V | ||||||

外形図( N-PJ-3/55U/58U-)

外形図( N-PJ-5-)
| 品名 | 使用ケーブル | φA | B | C | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||||
| N-PJ-3-CF | 3C-2V | 6.2 | 16.7 | 18.2 | Ag | Ag | 3 |
| 3D-2V | |||||||
| N-PJ-55U-CF | RG-55/U | 5.4 | 16.6 | 18.2 | Ag | Ag | 3 |
| N-PJ-58U-CF | RG-58/U | 5.4 | 16.6 | 18.2 | Ag | Ag | 3 |
| 品名 | 使用ケーブル | φA | B | C | D | 処理 | 結線方法 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |||||||
| N-PJ-5-CF | 5C-2V | 8.6 | 17.5 | 16.7 | 18.24 | Ag | Ag | 3 |
| 5D-2V | ||||||||

外形図(N-R-CF/Ni-、UG-58A/U-CF)
| 品名 | L | 処理 | φ A | |
|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |||
| N-R-CF | 29 | Ag | Ag | φ3.2 |
| N-R-Ni-CF | 29 | Ni | Ag | φ3.2 |
| UG-58A/U-CF | 29 | Ag | Ag | φ3.2 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,663円 ( 6,229円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,052円 ( 5,557円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,084円 ( 3,392円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
Nシリーズは7mm系(外部導体の内径)の50Ω系として最も実績のある同軸コネクタ。
【特長】
・各種のケーブルに適合するよう豊富な品種。
・カップリングの推奨締め付けトルク68.6~117.6N・cm、6角タイプの場合は196~294N・cm。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

ヒロセ電機
SMAコネクタ HRMシリーズ
5通常価格(税別):468円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~