17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

MMCXシリーズ 超小型同軸コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MMCXシリーズ 超小型同軸コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MMCX-LR-PC

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・MMCXシリーズは、極細同軸ケーブル用のプッシュオンロック式コネクタで、限られたスペースでの実装に最適です。
・ストレート、ライトアングル、SMT実装タイプを取り揃えております。
・またDC~6GHz,VSWR1.2以下の優れた周波数特性を実現しております。
【用途】
・基地局、通信、無線 LAN、GPS など。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
プリント基板用
形状
アングル
シリーズ
MMCX
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
商品分類
レセプタクルコネクタ
外部導体(材質)
銅合金
外部導体(処理)
Auめっき
コンタクト(材質/処理)
銅合金/Auめっき
使用周波数(GHz)
DC~6
ロック方式
プッシュオン
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト