17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DMシリーズ SMA形同軸コネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DMシリーズ SMA形同軸コネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DM-LP-1.5DHQS-CR1

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・DMシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMA形(Sub Miniature Type A)に準拠して作られたコネクタです。
・通信機器の小型化・高周波化に伴って設計され従来の同軸コネクタに比べ高周波特性の優れた小型軽量で堅牢な50Ω系のコネクタです。
・結合方式はネジカップリング方式で、確実な結合が可能です。
・SMA形コネクタと互換性があります。
・ケーブル取付方法はクリンプ、ハンダ付け、クランプの3方式あります。
【用途】
・基地局、通信、無線 LAN、GPS など。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
形状
アングル
シリーズ
その他
インピーダンス(Ω)
50
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
圧着
シリーズ詳細
DM
商品分類
プラグコネクタ クリンプタイプ
使用ケーブル
1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-HQ・SUPER
外部導体(材質)
銅合金
外部導体(処理)
Niめっき
コンタクト(材質/処理)
銅合金/Auめっき

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト