エレクトロニクス部品技術窓口
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。 【特長】 ・小型軽量で着脱容...
詳細を確認
外形図(BNC-P、UG-260)

外形図(BNC-P-3W)

外形図(BNC-P-5、5W)
| 品 名 | 使用ケーブル | φA | (L) | 処 理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| BNC-P-58U-CF | RG-55/U | 5.4 | 27.0 | Ag | Ag |
| RG-58/U | |||||
| BNC-P-58U-Ni-CF | RG-55/U | 5.4 | 27.0 | Ni | Ag |
| RG-58/U | |||||
| UG-260/U-CF | RG-59/U | 6.55 | 24.6 | Ag | Ag |
| RG-62/U | |||||
| UG-260/U-Ni-CF | RG-59/U | 6.55 | 24.6 | Ni | Ag |
| RG-62/U | |||||
| 品 名 | 使用ケーブル | φA | (L) | 処 理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| BNC-P-3W-Ni-1-CF | 3D-2W | 7.1 | 29.1 | Ni | Ag |
| 3C-2W | |||||
| 品 名 | 使用ケーブル | φA | (L) | 処 理 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| BNC-P-5-CF | 5D-2V | 8.6 | 37.0 | Ag | Ag |
| 5C-2V | |||||
| BNC-P-5-Ni-CF | 5D-2V | 8.6 | 37.0 | Ni | Ag |
| 5C-2V | |||||
| BNC-P-5W-CF | 5D-2W | 9.2 | 37.0 | Ag | Ag |
| 5C-2W | |||||
| BNC-P-5W-Ni-CF | 5D-2W | 9.2 | 37.0 | Ni | Ag |
| 5C-2W | |||||

外形図(BCP-P-1.5/2.5V-CR、BNC-P-179U-CR)

外形図(BCN-P-3C)
| 品 名 | 使用ケーブル | φA | 処 理 | クリンプ工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| BNC-P-1.5V-CR-CF | 1.5D-2V | 5.5 | Ag | Ag | CR-H-1100 |
| 1.5C-2V | |||||
| BNC-P-1.5V-CR-Ni-CF | 1.5D-2V | 5.5 | Ni | Ag | CR-H-1100 |
| 1.5C-2V | |||||
| BNC-P-1.5V-CR-NiCAu-CF | 1.5D-2V | 5.5 | Ni | Au | CR-H-1100 |
| 1.5C-2V | |||||
| BNC-P-2.5V-CR-CF | 2.5D-2V | 5.5 | Ag | Ag | CR-H-1100 |
| 2.5C-2V | |||||
| BNC-P-2.5V-CR-Ni-CF | 2.5D-2V | 5.5 | Ni | Ag | CR-H-1100 |
| 2.5C-2V | |||||
| BNC-P-179U-CR-CF | RG-179/U | 5.5 | Ag | Ag | CR-H-1100 |
| 品 名 | 使用ケーブル | φA | (L) | 処 理 | クリンプ 工具 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||||
| BNC-P-3C-CR1-CF | 3C-2V | 7.0 | 28.0 | Ag | Ag | CR-H-1102 | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,519円 ( 4,971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,647円 ( 1,812円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,620円 ( 1,782円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,758円 ( 1,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,458円 ( 3,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,783円 ( 3,061円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,298円 ( 2,528円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
753円 ( 828円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,058円 ( 2,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,030円 ( 1,133円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
626円 ( 689円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,103円 ( 1,213円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,510円 ( 1,661円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,863円 ( 4,249円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,227円858円 ( 944円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
BNCシリーズは50Ω同軸コネクタとして最も広範囲に使用されている製品。
【特長】
・小型軽量で着脱容易なバヨネットロック接続機構。
・着脱を頻繁に行う機器のインタフェース用として多用されている。
・75Ωケーブルをご使用の場合は使用周波数200MHz以下で使用すること。
【用途】
コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
終端抵抗器(ターミナル)・防塵キャップ
5通常価格(税別):103円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~