エレクトロニクス部品技術窓口
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取り付けタイプのレセプタクル。 【特長】 ・コネクタの...
詳細を確認
丸ピンコンタクト

寸法図(最大パネル厚:4.3mm 以下)

音又形コンタクト

寸法図(最大パネル厚:4.3mm 以下)

パネル取付参考寸法
| 特性インピーダンス | 不整合 |
|---|---|
| 定格電圧 | AC500V(r.m.s.) |
| 耐電圧 | AC1,500V(r.m.s.) / 1 分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V で 5,000M Ω以上 |
| 接触抵抗 | 5m Ω以下 |
| 使用温度範囲 | -45~+120℃ |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,333円 ( 1,466円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
671円 ( 738円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
599円 ( 659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
BNCシリーズ(プラグ)と嵌合する絶縁形でパネル取り付けタイプのレセプタクル。
【特長】
・コネクタの外部導体とパネル間が各櫃に絶縁。
・アース端子は外部導体に接続され中心導体に隣接しモールドで一体化されているので取り扱いが容易。
・31-10(丸ピンコンタクトタイプ)はUL認定を取得しています。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~