エレクトロニクス部品技術窓口
27DPシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMB形(Sub Miniature Type...
詳細を確認
クリンプタイプの寸法図
| 品名 | 使用ケーブル | φA | L | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | ||||||
| 27DP-P-1.5QEV-AA-CF | 1.5DS-QEHV | 4.8 | 17.5 | Ni | Au | 1 | CR-H-1160 |
| 1.5D-QEV | |||||||
| 27DP-P-1.5QEW-AA-CF | 1.5D-2W | 4.8 | 17.5 | Ni | Au | CR-H-1160 | |
| 1.5D-QEW | |||||||
| 27DP-SP-1.5DHQS-CR1-CF | 1.5D-HQ・SUPER | 4.8 | 18.1 | Ni | Au | CR-H-1156 | |
| 27DP-SP-2.5DHQS-CR1-CF | 2.5D-HQ・SUPER | 5.9 | 18.2 | Ni | Au | CR-H-1163 | |

クリンプタイプの寸法図
| 品名 | 使用ケーブル | φA | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | |||||
| 27DP-LP-0.8DW-CR1-CF | 0.8D-QEW | 3.4 | Ni | Au | CR-H-K0012-04 | |
| 27DP-LP-1.5QEV-AA-CF | 1.5DS-QEHV | 4.8 | Ni | Au | CR-H-1160 | |
| 1.5D-QEV | ||||||
| 27DP-LP-1.5QEW-AA-CF | 1.5D-QEW | 4.8 | Ni | Au | CR-H-1160 | |

クリンプタイプの寸法図

基板取付寸法
| 品名 | 使用ケーブル | 処理 | 結線 方法 | クリンプ 工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心 コンタクト | ||||
| 27DP-BJ-1.5DW-CR1-CF | 1.5D-QEW | Ni | Au | CR-H-1156 | |

セミフレキ用の寸法図

基板取付寸法

寸法図

寸法図
| 品名 | 処理 | |
|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |
| 27DP-SR-PC-1-CF | Ni | Au |

エンボス寸法図

寸法図
| 品名 | 処理 | 梱包形態 | 販売単位 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| 27DP-LR-PS-1-500 | Au | Au | エンボス梱包 (500個/1リール) | 1リール | 27DP-LR-PS-1 500個梱包品 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,272円 ( 6,899円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,099円 ( 2,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27DPシリーズはMIL-PRF-39012に規定されたSMB形(Sub Miniature Type B)に準拠して作られたコネクタです。
【特長】
・通信機器の小型高密度化に対応可能な極細ケーブル用50Ω系のコネクタです。
・結合方式はプッシュオン方式でケーブルの取付けはクリンプ方式又ははんだ付けをとっています。
【用途】
・コンピューター、通信機器、医療機器等幅広い用途に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプター
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~

トーコネ
BNCコネクタ 絶縁形レセプタクル
5通常価格(税別):360円~