エレクトロニクス部品技術窓口
27CPシリーズは27DPシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。【特長】・小型の75Ωを代表する...
詳細を確認
寸法図
| 品名 | 使用ケーブル | 処理 | 結線 方法 | クリンプ工具 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||
| 27CP-P-1.5-CF | 1.5C−2V | Ni | Au | 1 | CR-H-1100 |
| 27CP-P-1.5W-CF | 1.5C−2W | Ni | Au | CR-H-1100 | |
| 27CP-P-2.5-CF | 2.5C−2V | Ni | Au | 1 | CR-H-1100 |

寸法図
| 品名 | 使用ケーブル | φA | L1 | L2 | 処理 | 結線 方法 | クリンプ工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |||||||
| 27CP-LP-1.5-CF | 1.5C−2V | 5.5 | 14.40 | 15.5 | Ni | Au | 2 | CR-H-1100 |
| 27CP-LP-1.5W-CF | 1.5C−2W | 5.5 | 14.35 | 15.5 | Ni | Au | CR-H-1100 | |
| 1.5C−2WX | ||||||||
| 27CP-LP-2.5W-CF | 2.5C−2W | 6.0 | 14.35 | 15.5 | Ni | Au | CR-H-15285 | |
| 27CP-LP-2.5-CF | 2.5C−2V | 5.5 | 14.40 | 15.5 | Ni | Au | 2 | CR-H-1100 |

寸法図

取付参考寸法 最大パネル厚:2.4mm
| 品名 | 使用ケーブル | φA | L | 処理 | 結線方法 | クリンプ工具 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | ||||||
| 27CP-BJ-1.5-CF | 1.5C−2V | 5.5 | 17.10 | Ni | Au | CR-H-1100 | |
| 27CP-BJ-1.5W-CF | 1.5C−2W | 5.5 | 17.07 | Ni | Au | CR-H-1100 | |
| 27CP-BJ-2.5-CF | 2.5C−2V | 5.5 | 17.10 | Ni | Au | CR-H-1100 | |
| 27CP-BJ-2.5W-CF | 2.5C−2W | 6.0 | 17.00 | Ni | Au | CR-H-15285 | |

寸法図

取付参考寸法 最大パネル厚:2.4mm
| 品名 | 処理 | |
|---|---|---|
| 外部導体 | 中心コンタクト | |
| 27CP-BR-CF | Ni | Au |

寸法図

寸法図

取付参考寸法

寸法図

寸法図

取付参考寸法
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,186円 ( 2,405円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27CPシリーズは27DPシリーズ(50Ω系)の75Ω系コネクタです。
【特長】
・小型の75Ωを代表するコネクタで機器内のインターフェース等に数多く使用されています。
・プッシュオン方式のため脱着性にも優れています。
・27DPシリーズとの互換性はありません。
【用途】
・測定器、放送機器、CATV、HDTV等。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
中継アダプタ(同種タイプコネクタ間)
4.6通常価格(税別):324円~

ミスミ
変換アダプタ(異種タイプコネクタ間)
4.9通常価格(税別):431円~

トーコネ
BNCコネクタ 中継用アダプタ
5通常価格(税別):659円~

ミスミ
BNCプラグ/ハンダ結線・ネジロックタイプ
4.4通常価格(税別):373円~

ユウエツ精機
同軸コネクタ BNCシリーズ
4通常価格(税別):432円~

トーコネ
BNCコネクタ ケーブル用プラグ
4.8通常価格(税別):388円~

ミスミ
SMAプラグ&ジャック
4.6通常価格(税別):371円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
31シリーズ BNC絶縁形レセプタクル(パネル取付タイプ)
4.5通常価格(税別):599円~

ミスミ
BNCプラグ&ジャック/圧着結線・圧着固定タイプ
4.3通常価格(税別):306円~