エレクトロニクス部品技術窓口
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ産業機器、工作機械、FA機器、通...
詳細を確認
| おすコンタクト径 | 1.0mm | 1.6mm | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V(r.m.s.) 又 はDC350V | ||
| 定格電流 | 5A /コンタクト | 10A /コンタクト | |
| 適合電線 | 導体径 | 1.0mm 以下 | 1.5mm 以下 |
| 導体断面積 | 0.5mm2以下 | 1.25mm2以下 | |
| 使用温度範囲 | -25℃~+ 85℃ | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V で 1,000ΜΩ以上 | ||
| 耐電圧試験 | AC1,000V(r.m.s.) で 1 分間 | ||
| 接触抵抗(電圧降下法) | DC1A で 5mΩ 以下 | ||
| 耐振性試験 | 振動数 10 ~ 55Hz、全振巾 1.5mm | ||
| 耐衝撃性試験 | 加速度 50G | ||
| 耐久性試験 | 抜差し 500回 | ||
| 耐湿性試験(定常状態) | 40℃、RH90 ~ 95%で 96 時間 | ||
| 温度サイクル試験 | -40℃~+ 100℃で 5 サイクル | ||
| 塩水噴霧試験 | 濃度 5%、35℃で 48 時間 | ||
| 部品名称 | 材 質/処 理 |
|---|---|
| インサート | PBT 樹脂(UL94V-O)/青色 |
| コンタクト | 銅合金/ Ag メッキ(標準)又は、Au メッキ |
| シェル | 亜鉛ダイカスト/亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |
| フード | ABS 樹脂(UL94V-O)/黒色又は、アルミ合金/亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |
| キャップ | アルミ合金/亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |

| ①コネクタ形状 | R : ボックスレセプタクルコネクタ |
|---|---|
| ②シェルサイズ | 13, 16, 21, 25 |
| ③コンタクト数 | 03, 04, 05, 07, 10, 16, 19, 24, 28, 32 |
| ④コンタクト形状 | M:おすコンタクト F:めすコンタクト |
| ⑤キー変更位置 | 表示なし:正規位置 X, Y, Z:変更位置 |
| ⑥コンタクト表面処理 | 表示なし:Ag メッキ(標準) G:Auメッキ |
| ⑦コンタクトテール形状 | 表示なし:はんだ付け D:はんだデップ |

| シェル サイズ | A ネジ | B 以下 | C±0.3 | E±0.2 | F±0.5 | φG+0.2 -0 | J±0.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | M18×1 | 20.4 | 16 | 20 | 26 | 13.0 | 2.5 |
| 16 | M22×1 | 20.4 | 20 | 23 | 29 | 16.6 | 2.5 |
| 21 | M26×1 | 20.4 | 24 | 26 | 32 | 20.8 | 2.5 |
| 25 | M30×1 | 21.6 | 28 | 29 | 35 | 25 | 1.3 |
























| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,750円 ( 1,925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,354円 ( 2,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,800円 ( 1,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,368円1,539円 ( 1,693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,807円1,403円 ( 1,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,293円 ( 2,522円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,850円 ( 2,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,736円1,562円 ( 1,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,919円 ( 2,111円 ) | 5日目 |
1,840円 ( 2,024円 ) | 5日目 |
3,038円 ( 3,342円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,864円 ( 3,150円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,576円 ( 2,834円 ) | 5日目 |
4,857円 ( 5,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,444円 ( 2,688円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,203円 ( 3,523円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,932円 ( 3,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,518円 ( 4,970円 ) | 4日目 |
3,636円 ( 4,000円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,783円 ( 5,261円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,066円 ( 5,573円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,583円 ( 1,741円 ) | 5日目 |
1,722円1,549円 ( 1,704円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,680円 ( 1,848円 ) | 5日目 |
1,783円 ( 1,961円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,747円 ( 1,922円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,093円 ( 2,302円 ) | 5日目 |
1,974円 ( 2,171円 ) | 5日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,733円 ( 1,906円 ) | 5日目 |
1,907円 ( 2,098円 ) | 5日目 |
2,618円 ( 2,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,227円 ( 2,450円 ) | 5日目 |
2,213円 ( 2,434円 ) | 5日目 |
3,116円 ( 3,428円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,578円 ( 2,836円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,326円 ( 3,659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,693円 ( 2,962円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 5日目 |
3,433円 ( 3,776円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,730円 ( 3,003円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,013円 ( 3,314円 ) | 5日目 |
3,200円 ( 3,520円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
945円 ( 1,040円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
878円 ( 966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,050円 ( 1,155円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,337円 ( 1,471円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
867円 ( 954円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,685円1,516円 ( 1,668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,279円 ( 1,407円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
966円 ( 1,063円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,527円1,374円 ( 1,511円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,018円504円 ( 554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,646円 ( 1,811円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,787円 ( 1,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,153円 ( 2,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
JIS C 5432準拠の小型、軽量で高密度コンタクト配列丸型コネクタ
産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器
【特長】
●小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です
●5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます
●容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます
●各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています
●省力化製品:ボックスレセプタクルには半田ディップ端子の製品もありますので結線の省力化が計れます
JIS C 5432準拠
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~