エレクトロニクス部品技術窓口
JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コネクタ。【特長】・WEB...
詳細を確認
| おすコンタクト径 | 1.0mm | 1.6mm | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | AC250V (r.m.s.) 又は DC350V | ||
| 定格電流 | 5A /コンタクト | 10A /コンタクト | |
| 適合電線 | 導体径 | 1.0mm 以下 | 1.5mm 以下 |
| 導体断面積 | 0.5mm2 以下 | 1.25mm2 以下 | |
| 使用温度範囲 | - 25℃~+ 85℃ | ||
| 絶縁抵抗 | DC500V で 1,000M Ω以上 | ||
| 耐電圧試験 | AC1,000V(r.m.s.) で 1 分間 | ||
| 接触抵抗 | 5m Ω以下 | ||
| 防水性 | IP67( 嵌合状態 ) | ||
| 耐振性試験 | 振動数 10 ~ 55Hz、全振巾 1.5mm | ||
| 耐衝撃性試験加速度 | 50G | ||
| 耐久性試験抜差し | 500 回 | ||
| 耐湿性試験(定常状態) | 40℃、RH90 ~ 95%で 96 時間 | ||
| 温度サイクル試験 | - 40℃~+ 100℃で 5 サイクル | ||
| 塩水噴霧試験 | 濃度 5%、35℃で 48 時間 | ||
| 部品名 | 材質 / 処理 |
|---|---|
| インサート | 合成樹脂(UL94V-0)/ 青色 |
| コンタクト | 銅合金 / 銀メッキ(標準)、金メッキ(特注) |
| シェル | 亜鉛合金 / 亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |
| ケーブルクランプ | アルミ合金 / 亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |
| ブッシング | 合成ゴム / 黒色 |
| キャップ | 合成ゴム / 黒色、亜鉛合金 / 亜鉛メッキ + 三価クロメート処理(黒色) |

| ①コネクタ形状 | R: ボックスレセプタクルコネクタ |
|---|---|
| ②シェルサイズ | 13, 16, 21, 25 |
| ③コンタクト数 | 03, 04, 05, 07, 10, 16, 19, 24, 28, 32 |
| ④コンタクト形状 | M:おすコンタクト F :めすコンタクト |
| ⑤キー変更位置 | 表示なし:正規位置 X, Y, Z : 変更位置 |
| ⑥コンタクト表面処理 | 表示なし:Ag メッキ(標準) G:Au メッキ |
| ⑦パネル用ガスケット | 表示なし:添付なし S:添付あり(R, WR のみ) |

| シェル サイズ | コンタクト数 | コネクタ品名 | φ A | φ B | C | D | Vネジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | WEBR1303 □□□□ -D | 16 | 18 | 20 | 26 | M16 |
| 5 | WEBR1305 □□□□ -D | 16 | 18 | 20 | 26 | M16 | |
| 16 | 7 | WEBR1607 □□□□ -D | 20 | 22 | 23 | 29 | M20 |
| 10 | WEBR1610 □□□□ -D | 20 | 22 | 23 | 29 | M20 | |
| 21 | 4 | WEBR2104 □□□□ -D | 24 | 26 | 26 | 32 | M24 |
| 7 | WEBR2107 □□□□ -D | 24 | 26 | 26 | 32 | M24 | |
| 10 | WEBR2110 □□□□ -D | 24 | 26 | 26 | 32 | M24 | |
| 16 | WEBR2116 □□□□ -D | 24 | 26 | 26 | 32 | M24 | |
| 19 | WEBR2119 □□□□ -D | 24 | 26 | 26 | 32 | M24 | |
| 25 | 16 | WEBR2516 □□□□ -D | 28 | 30 | 29 | 35 | M28 |
| 24 | WEBR2524 □□□□ -D | 28 | 30 | 29 | 35 | M28 | |
| 28 | WEBR2528 □□□□ -D | 28 | 30 | 29 | 35 | M28 | |
| 32 | WEBR2532 □□□□ -D | 28 | 30 | 29 | 35 | M28 |

| ①コネクタ形状 | SP: 直形プラグコネクタ |
|---|---|
| ②シェルサイズ | 13, 16, 21, 25 |
| ③コンタクト数 | 03, 04, 05, 07, 10, 16, 19, 24, 28, 32 |
| ④コンタクト形状 | M:おすコンタクト F :めすコンタクト |
| ⑤キー変更位置 | 表示なし:正規位置 X, Y, Z : 変更位置 |
| ⑥コンタクト表面処理 | 表示なし:Ag メッキ(標準) G:Au メッキ |
| ⑦ブッシングのサイズ | 下記表参照 |

| シェル サイズ | コンタクト数 | コネクタ品名 | A 以下 | B 以下 | C | φ D | φ E | J | 適合ケーブル径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | WEBSP1303□□□-1-D | 73 | 90 | 27.2 | 9.0 | 25.5 | 19.0 | 7.0 ~ 9.0 |
| 5 | WEBSP1305□□□-1-D | ||||||||
| 16 | 7 | WEBSP1607□□□-2-D | 29.4 | 10.5 | 29.5 | 22.2 | 8.0 ~ 10.5 | ||
| 10 | WEBSP1610□□□-2-D | ||||||||
| 21 | 4 | WEBSP2104□□□-1-D | 31.8 | 14.1 | 33.5 | 26.7 | 10.5 ~ 14.1 | ||
| 4 | WEBSP2104□□□-2-D | 11.0 | 8.5 ~ 11.0 | ||||||
| 4 | WEBSP2104□□□-3-D | 8.7 | 6.5 ~ 8.7 | ||||||
| 7 | WEBSP2107□□□-1-D | 14.1 | 10.5 ~ 14.1 | ||||||
| 7 | WEBSP2107□□□-2-D | 11.0 | 8.5 ~ 11.0 | ||||||
| 7 | WEBSP2107□□□-3-D | 8.7 | 6.5 ~ 8.7 | ||||||
| 10 | WEBSP2110□□□-1-D | 14.1 | 10.5 ~ 14.1 | ||||||
| 10 | WEBSP2110□□□-2-D | 11.0 | 8.5 ~ 11.0 | ||||||
| 10 | WEBSP2110□□□-3-D | 8.7 | 6.5 ~ 8.7 | ||||||
| 16 | WEBSP2116□□□-1-D | 14.1 | 10.5 ~ 14.1 | ||||||
| 16 | WEBSP2116□□□-2-D | 11.0 | 8.5 ~ 11.0 | ||||||
| 16 | WEBSP2116□□□-3-D | 8.7 | 6.5 ~ 8.7 | ||||||
| 19 | WEBSP2119□□□-1-D | 14.1 | 10.5 ~ 14.1 | ||||||
| 19 | WEBSP2119□□□-2-D | 11.0 | 8.5 ~ 11.0 | ||||||
| 19 | WEBSP2119□□□-3-D | 8.7 | 6.5 ~ 8.7 | ||||||
| 25 | 16 | WEBSP2516□□□-1-D | 37.0 | 16.0 | 37.4 | 30.0 | 12.5 ~ 16.0 | ||
| 16 | WEBSP2516□□□-2-D | 13.0 | 9.5 ~ 13.0 | ||||||
| 16 | WEBSP2516□□□-3-D | 10.0 | 6.8 ~ 10.0 | ||||||
| 16 | WEBSP2516□□□-7-D | 17.0 | 15.0 ~ 17.0 | ||||||
| 24 | WEBSP2524□□□-1-D | 16.0 | 12.5 ~ 16.0 | ||||||
| 24 | WEBSP2524□□□-2-D | 13.0 | 9.5 ~ 13.0 | ||||||
| 24 | WEBSP2524□□□-3-D | 10.0 | 6.8 ~ 10.0 | ||||||
| 24 | WEBSP2524□□□-7-D | 17.0 | 15.0 ~ 17.0 | ||||||
| 28 | WEBSP2528□□□-1-D | 16.0 | 12.5 ~ 16.0 | ||||||
| 28 | WEBSP2528□□□-2-D | 13.0 | 9.5 ~ 13.0 | ||||||
| 28 | WEBSP2528□□□-3-D | 10.0 | 6.8 ~ 10.0 | ||||||
| 28 | WEBSP2528□□□-7-D | 17.0 | 15.0 ~ 17.0 | ||||||
| 32 | WEBSP2532□□□-1-D | 16.0 | 12.5 ~ 16.0 | ||||||
| 32 | WEBSP2532□□□-2-D | 13.0 | 9.5 ~ 13.0 | ||||||
| 32 | WEBSP2532□□□-3-D | 10.0 | 6.8 ~ 10.0 | ||||||
| 32 | WEBSP2532□□□-7-D | 17.0 | 15.0 ~ 17.0 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,117円 ( 2,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,933円 ( 2,126円 ) | 9日目 |
1,600円 ( 1,760円 ) | 9日目 |
2,586円 ( 2,845円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,582円 ( 3,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,883円 ( 3,171円 ) | 9日目 |
5,833円 ( 6,416円 ) | 9日目 |
7,982円 ( 8,780円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,796円 ( 14,076円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,433円 ( 7,076円 ) | 9日目 |
7,018円 ( 7,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,018円 ( 7,720円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,267円 ( 6,894円 ) | 9日目 |
6,267円 ( 6,894円 ) | 9日目 |
6,267円 ( 6,894円 ) | 9日目 |
6,717円 ( 7,389円 ) | 9日目 |
6,717円 ( 7,389円 ) | 9日目 |
6,483円 ( 7,131円 ) | 9日目 |
6,483円 ( 7,131円 ) | 9日目 |
6,483円 ( 7,131円 ) | 9日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 9日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 9日目 |
7,367円 ( 8,104円 ) | 9日目 |
7,367円 ( 8,104円 ) | 9日目 |
7,367円 ( 8,104円 ) | 9日目 |
7,655円 ( 8,421円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,017円 ( 7,719円 ) | 9日目 |
7,583円 ( 8,341円 ) | 9日目 |
7,250円 ( 7,975円 ) | 9日目 |
9,036円 ( 9,940円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,283円 ( 9,111円 ) | 9日目 |
8,283円 ( 9,111円 ) | 9日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 9日目 |
7,900円 ( 8,690円 ) | 9日目 |
9,582円 ( 10,540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,905円 ( 8,696円 ) | 9日目 |
8,783円 ( 9,661円 ) | 9日目 |
8,783円 ( 9,661円 ) | 9日目 |
9,217円2,304円 ( 2,534円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,217円 ( 10,139円 ) | 9日目 |
9,217円 ( 10,139円 ) | 9日目 |
8,650円 ( 9,515円 ) | 9日目 |
8,650円 ( 9,515円 ) | 9日目 |
8,650円 ( 9,515円 ) | 9日目 |
9,483円 ( 10,431円 ) | 9日目 |
9,483円 ( 10,431円 ) | 9日目 |
9,483円 ( 10,431円 ) | 9日目 |
9,483円 ( 10,431円 ) | 9日目 |
8,883円 ( 9,771円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,883円 ( 9,771円 ) | 9日目 |
8,883円 ( 9,771円 ) | 9日目 |
8,883円 ( 9,771円 ) | 9日目 |
JMシリーズと同じ高密度インサート配列の防水ワンタッチロックタイプの小形丸型コネクタ。
【特長】
・WEBシリーズは、振動に強く、保護構造IP67に対応した丸形防水コネクタ。
・コネクタのロック方式をネジ方式からターンロック方式に変更し信頼性の高い結合。
・コネクタを差し込んで90°回転し、「カチッ」という音によりロック完了・解除を確認。
・インサートに組み込まれたコンタクトのはんだカップは一定方向に揃えてあり結線が容易。
・シェルには5個の位置決めキーがあり、同一コンタクト配列コネクタを多数使用時も、誤嵌合防止が可能。
・UL規格取得: ファイルNo.E72124。
【用途】
・粉塵や水、油がかかるような環境下で、小型コネクタが必要とされる工作機械や計測機器に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,500円~