エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ

型番:

CM10-R2P-D(D7)
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM10-R2P-D(D7)の仕様・寸法情報

用途
ケーブル接続
シリーズ
CM10
許容電流(A)
3
許容電圧(V)
200
ピン数
2
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
電線接続方法
ハンダ
接続方向
ストレート
耐環境性
防水性
代表規格
UL
商品分類
レセプタクル
ロック方式
プッシュオン
シェル(材質/処理)
亜鉛合金/三価クロメート
コンタクト(材質/処理)
銅合金/金メッキ
適合ケーブル外径(φ)
-
適合電線
はんだ:AWG20以下
コンタクト 注記
添付
備考
単体防水構造です
嵌合相手1
CM10-SP2S-S-D 【ストレートプラグ】
嵌合相手2
CM10-SP2S-M-D 【ストレートプラグ】
嵌合相手3
CM10-SP2S-L-D 【ストレートプラグ】
嵌合相手4
CM10-AP2S-S-D 【アングルプラグ】
嵌合相手5
CM10-AP2S-M-D 【アングルプラグ】
嵌合相手6
CM10-AP2S-L-D 【アングルプラグ】
電線接続方法詳細
-
その他耐環境性
防塵性
-
-

商品情報

CM10シリーズ (D)タイプ ワンタッチロック方式 小型• 防水コネクタ

CM10シリーズ (D)タイプ ワンタッチロック方式 小型• 防水コネクタ

黒色三価クロメート処理した小型・丸形防水コネクタ

  • ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用。

プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロック・解除が行える

  • ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも嵌合が外れない。

小型軽量で防水性を兼ね備えている

  • 金属シェルの採用による堅牢な構造。
  • バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂化。
  • 各種電気電子機器への用途が広がる。

製品仕様

項目2芯10芯
定格電流3A/コンタクト
定格電圧AC200V(r.m.s.)
耐電圧AC1,500V(r.m.s.)/1分間AC900V(r.m.s.)/1分間
絶縁抵抗DC500Vで1,000MΩ以上
使用温度範囲-25℃~+85℃
コンタクトサイズ#22
防水性IP67(嵌合時)【レセプタクル:単体防水】
適合電線レセプタクルレセプタクル
・はんだ付け:AWG20以下・はんだ付け:AWG20以下
プラグプラグ
・圧着:AWG16~20•圧着:AWG20~28
・はんだ付け:AWG16以下•はんだ付け:AWG20以下

材質・処理

部品名レセプタクル
ピンフロントインサート合成ゴム/黒色
ピンリアインサート合成樹脂/黒色
ピンコンタクト銅合金/Auめっき
Oリング(取付側)合成ゴム/黒色
レセプタクルシェル亜鉛合金/三価クロメート(黒色)
リテナーリング銅合金/Niめっき
アースラグ銅合金/Auめっき
部品名プラグ
ソケットカバーインサート合成樹脂/黒色
ソケットインサート合成樹脂/黒色
固定ピン銅合金/Niめっき
ソケットコンタクト銅合金/Auめっき
カップリングリング亜鉛合金/三価クロメート(黒色)
Oリング(嵌合側)合成ゴム/黒色
プラグシェル亜鉛合金/三価クロメート(黒色)
圧縮ばねステンレス鋼
バックシェルアルミ合金/三価クロメート(黒色)
ブッシング合成ゴム/黒色
ケーブルクランプ合成樹脂/白色
クランプナット合成樹脂/黒色
リテナーリングステンレス鋼

10芯プラグ

  • コンタクト形状:ソケット。
  • 結線方式:はんだ付&圧着。
  • コンタクトは別売。

ストレートプラグ

アングルプラグ

10芯ストレートプラグ
10芯アングルプラグ
10芯ストレートプラグ図面
10芯アングルプラグ図面
ストレートプラグアングルプラグ適合ケーブル外径
CM10-SP10S-S-DCM10-AP10S-S-Dφ4.0~φ6.0
CM10-SP10S-M-DCM10-AP10S-M-Dφ6.0~φ9.0
CM10-SP10S-L-DCM10-AP10S-L-Dφ9.0~φ11.6

注1: 適合ケーブル外径は、充実タイプのキャブタイヤケーブルの場合。

2芯プラグ

  • コンタクト形状:ソケット。
  • 結線方式:はんだ付&圧着。
  • コンタクトは別売。

ストレートプラグ

アングルプラグ

2芯ストレートプラグ
2芯アングルプラグ
2芯ストレートプラグ図面
2芯アングルプラグ図面
ストレートプラグアングルプラグ適合ケーブル外径
CM10-SP2S-S-DCM10-AP2S-S-Dφ4.0~φ6.0
CM10-SP2S-M-DCM10-AP2S-M-Dφ6.0~φ9.0
CM10-SP2S-L-DCM10-AP2S-L-Dφ9.0~φ11.6

注1: 適合ケーブル外径は、充実タイプのキャブタイヤケーブルの場合。

レセプタクル

10芯レセプタクル

  • 品名:CM10-R10P-D(D7)
  • コンタクト形状:ピン。
  • 結線方式:はんだ付け。
  • 適合電線:AWG20以下。
  • 単体防水構造。
  • No.10コンタクトは、アースラグによりシェルに接続。

2芯レセプタクル

  • 品名:CM10-R2P-D(D7)
  • コンタクト形状:ピン。
  • 結線方式:はんだ付け。
  • 適合電線:AWG20以下。
  • 単体防水構造。
10芯レセプタクル
2芯レセプタクル
10芯レセプタクル図面
2芯レセプタクル図面

取付け穴寸法(参考)

10芯レセプタクル・取付け穴寸法(参考)
2芯レセプタクル・取付け穴寸法(参考)

嵌合寸法(単位:mm)

レセプタクル+ストレートプラグ

レセプタクル+ストレートプラグ

レセプタクル+アングルプラグ

レセプタクル+アングルプラグ

型番リスト

表示件数
型番
CM10-R2P-D(D7)

ピン数

適用ピン・コンタクト

電線接続方法

接続方向

商品分類

適合ケーブル外径

(φ)

適合電線

コンタクト 注記

備考

嵌合相手1

嵌合相手2

嵌合相手3

嵌合相手4

嵌合相手5

嵌合相手6

電線接続方法詳細

最小発注数量
2
オス(プラグ)
ハンダ
ストレート
レセプタクル
-
はんだ:AWG20以下
添付
単体防水構造です
CM10-SP2S-S-D 【ストレートプラグ】
CM10-SP2S-M-D 【ストレートプラグ】
CM10-SP2S-L-D 【ストレートプラグ】
CM10-AP2S-S-D 【アングルプラグ】
CM10-AP2S-M-D 【アングルプラグ】
CM10-AP2S-L-D 【アングルプラグ】
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,908
( 7,599 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水タイプ、プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプの小型丸型コネクタ。
【特長】
・ワンタッチで嵌合が出来るプッシュオン・ターンオフ方式を採用した小型・丸形防水タイプです。
・プラグコネクタを押し込むだけの操作で容易にロックされ、離脱時はカップリングリングを回転する事により、ロックが解除されます。
・従って、ケーブルが引っ張られる等、不慮の外力が加わった場合でも、嵌合が外れる心配がありません。
・又、金属シェルの採用による堅牢な構造と、バックシェル、クランプナットを軽金属、樹脂とすることで、小型軽量で防水性を兼ね備えており、各種電気電子機器への用途が広がります。
・金属シェルの採用による堅牢構造。
・プッシュオン・ターンオフ方式によるワンタッチ且つ、確実なロックを実現。
・アースコンタクト装着(10芯)。
・アングルプラグの使用によりロープロファイル実装が可能。
・表面処理:黒色
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタ。
・FA機器や計測機器など幅広く使える。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプの型番CM10-R2P-D(D7)のページです。 型番CM10-R2P-D(D7)に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス操作盤
5
満足度:5.0
商社を入れ購入する際、在庫がなく納期1ヶ月と言われ途方にくれていたところミスミさんで在庫があり、普通に購入することが出来...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCM10シリーズ(D6)タイプとの違いは何ですか。
A
メッキが異なります。(D)タイプは黒色で(D6)タイプは銀色になります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D)タイプ(R1)
ワンタッチロック方式 小型・防水コネクタ CM10シリーズ(D6)タイプ(R1)
CM10 防水 アングルプラグ(ワンタッチロック)
CM10 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)ミスミミスミ
通常価格6,9083,112 -4,586 -3,326 -6,0563,112 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続パネルマウント
シリーズCM10CM10CM10CM10CM10CM10
許容電流(A)333333
許容電圧(V)200200AC200AC200200200
耐環境性防水性防水性防水性防水性防水性防水性
よく一緒に購入される商品

丸型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング