エレクトロニクス部品技術窓口
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。【特長】・CM10シリーズ(D)タイ...
詳細を確認
小型で防水性を兼ね各種電気電子機器への用途が広がる。
| 項 目 | 2 芯 | 10 芯 |
|---|---|---|
| 定格電流 | 3A /コンタクト | |
| 定格電圧 | AC200V(r.m.s.) | |
| 耐電圧 | AC1,500V(r.m.s.)/ 1 分間 | AC900V(r.m.s.)/ 1 分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V で 1,000M Ω以上 | |
| 使用温度範囲 | -25℃~ +85℃ | |
| コンタクトサイズ | # 22 | |
| 防水性 | IP67(嵌合時)【レセプタクル:単体防水】 | |
| 適合電線 | レセプタクル、ケーブルレセプタクル ・はんだ付け:AWG20 以下 プラグ ・圧着:AWG16 ~ 20 ・はんだ付け:AWG16 以下 | レセプタクル、ケーブルレセプタクル ・はんだ付け:AWG20 以下 プラグ ・圧着:AWG20 ~ 28 ・はんだ付け:AWG20 以下 |
| 部品名 | レセフタクル |
|---|---|
| ピンフロントインサート | 合成ゴム/黒色 |
| ピンリアインサート | 合成樹脂/黒色 |
| ピンコンタクト | 銅合金/Auめっき |
| 0リング(取付側) | 合成ゴム/黒色 |
| レセフタクルシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| リテナーリング | 銅合金/Niめっき |
| アースラグ | 銅合金/Auめっき |
| 部品名 | ケーブルレセフタクル |
|---|---|
| ピンフロントインサート | 合成ゴム/黒色 |
| ピンリアインサート | 合成樹脂/黒色 |
| 止めねじ | ステンレス鋼 |
| ピンコンタクト | 銅合金/Auめっき |
| レセフタクルシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| パックシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| プッシング | 合成ゴム/黒色 |
| ケーブルクランプ | 合成樹脂/白色 |
| クランプナット | 亜鉛合金/Niめっき |
| アースラグ | 銅合金/Auめっき |
| 部品名 | フラグ |
|---|---|
| ソケット力パーインサート | 合成樹脂/黒色 |
| ソケットインサート | 合成樹脂/黒色 |
| 固定ピン | 銅合金/Niめっき |
| ソケットコンタクト | 銅合金/Auめっき |
| カッフリングリング | 亜鉛合金/Niめっき |
| 0リング(嵌合側) | 合成ゴム/黒色 |
| フラグシェル | 亜鉛合金/Niめっき |
| 圧縮ばね | ステンレス鋼 |
| バックシェル | アルミ合金/Niめっき |
| プッシング | 合成ゴム/黒色 |
| ケーブルクランプ | 合成樹脂/白色 |
| クランプナット | 合成樹脂/黒色 |
| リテナーリング | ステンレス鋼 |




| ストレートフラグ | アングルフラグ | 適合ケーブル外径 |
|---|---|---|
| CM10-SP10S-S(D6) | CM10-AP10S-S(D6) | φ4.0〜φ6.0 |
| CM10-SP10S-M(D6) | CM10-AP10S-M(D6) | φ6.0〜φ9.0 |
| CM10-SP10S-L(D6) | CM10-AP10S-L(D6) | φ9.0〜φ11.6 |
注1: 適合ケーブル外径は、充実タイプのキャブタイヤケーブルの場合。




| ストレートフラグ | アングルフラグ | 適合ケーブル外径 |
|---|---|---|
| CM10-SP2S-S(D6) | CM10-AP2S-S(D6) | φ4.0〜φ6.0 |
| CM10-SP2S-M(D6) | CM10-AP2S-M(D6) | φ6.0〜φ9.0 |
| CM10-SP2S-L(D6) | CM10-AP2S-L(D6) | φ9.0〜φ11.6 |
| 品名 | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| CM10-CR10P-S | φ 4.0 ~φ 6.0 |
| CM10-CR10P-M | φ 6.0 ~φ 9.0 |
| CM10-CR10P-L | φ 9.0 ~φ 11.6 |

| 品名 | 適合ケーブル外径 |
|---|---|
| CM10-CR2P-S | φ 4.0 ~φ 6.0 |
| CM10-CR2P-M | φ 6.0 ~φ 9.0 |
| CM10-CR2P-L | φ 9.0 ~φ 11.6 |





レセプタクル+ストレートプラグ

レセプタクル+アングルプラグ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,056円 ( 6,662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,855円 ( 5,341円 ) | 9日目 |
3,112円 ( 3,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,360円 ( 3,696円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
防水プッシュロック・ターンオフのワンタッチタイプ小型丸型コネクタ。
【特長】
・CM10シリーズ(D)タイプのメッキ違い品。
・嵌合時はプラグを差し込むだけでロック、取り外し時はカップリングリングを回す。
・簡単に着脱が行える上に耐振動性も向上、金属シェルを採用してIP67の防塵・防水性を持つ堅牢な構造を実現。
・バックシェル、クランプナットを軽金属・樹脂変更し従来品より軽量。
・2芯と10芯があり、10芯にはアース端子が内蔵。
・圧着タイプとはんだタイプから選べる。
【用途】
・サーボモーター用に開発されたコネクタで、FA機器や計測機器など幅広く使える。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 防水樹脂コネクタ NRWシリーズ
4.1通常価格(税別):539円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

多治見無線電機
丸型コネクタ ワンタッチロック丸型コネクタ EPRC05、EPRC07シリーズ
4.7通常価格(税別):1,500円~