エレクトロニクス部品技術窓口
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネク...
詳細を確認
| 認定機関 | 適用規格 | 認定番号 |
| TÜV | DIN VDE 0627 <EN61984 > | コンタクト配列表参照 |
| UL | UL1977 | E72124 |

| 定格電流 | コンタクトサイズ | #16 | #12 | #8 | #4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 本当りの最大値 | 13A | 23A | 46A | 80A | |
| 耐電圧 | AC2,000V から 3,000V(r.m.s)1 分間 | ||||
| 絶縁抵抗 | DC500V で 5,000VΜΩ以上 | ||||
| 使用温度 | -55°C〜 +125°C | ||||
| 防水性 | IP67 | ||||
| コンタクト | 適合電線 | |||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | 最小半田 カップ内径 | AWG サイズ | 公称断面積 | 最大導体径 |
| #16 | φ 1.76 | # 22 〜# 16 | 1.25mm2 | 1.6mm |
| #12 | φ 2.70 | #14〜#12 | 3.50mm2 | 2.5mm |
| #8 | φ 4.70 | #10〜#8 | 8.00mm2 | 4.5mm |
| #4 | φ 7.50 | #6〜#4 | 22.00mm2 | 7.0mm |
| 部品名 | 材 質/処 理 |
|---|---|
| コンタクト | 銅合金/銀メッキ |
| 2A タイプ ピンフロントインサート | 合成ゴム(黒色) |
| 2A タイプ ピンリアインサート | 合成樹脂(UL94V-0)/黒色 |
| 2A タイプ ソケットインサート | |
| 6A タイプ ソケットインサート | |
| 6A タイプ ピンインサート | |
| シェル | アルミ合金/亜鉛メッキ+三価クロメート処理(黒色) |
| カップリングリング | |
| リテナーリング | 銅合金/ニッケルメッキ |
| アースラグ | 銅合金/銀メッキ |
| ガスケット | 合成ゴム(黒色) |

| ①シェル形状 | 2A:ボックスレセプタクル |
|---|---|
| ②シェルサイズ | 10SL,14S,18,20,22,24,32 |
| ③インサート番号 | コンタクト配列一覧表参照(カタログP.3参照) |
| ④コンタクト形状 | P : ピンコンタクト S : ソケットコンタクト |
| ⑤アース端子番号(注1) | コンタクト配列一覧表参照(カタログP.3参照) |
| ⑥キー位置変更 | 表示なし :添付なし W. X. Y. Z ; 変更位置 |
| ⑦フランジガスケット(注 2) | 表示なし:添付なし S :添付あり |
| ⑧外殻色相 | D:三価クロメート処理(黒色) |
(注1)アース端子2本の場合はアース端子を表すアルファベット2文字が入る。
(注2)フランジガスケットは、フランジの後面に取付ける。(板厚1.6mm)

(注1)CE05-2A □□ - □□ S □ -D は、ソケットインサートタイプ(逆芯)です。相手プラグは、ピンインサートタイプになります。

| シェルサイズ | シェル用穴径 | 取付け小ネジ用穴径 | 二連取付間隔 | パンネル最大厚さ | 取付け ネジ (参考) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前面取付け | 後面取付け | 穴径 | 間隔 | |||||
| A1以上 | A2以上 | B | C | D | E1 | E2 | ||
| 10SL | 16.8 | 16.6 | 3.05 | 18.26 | 47 | 10 | 3.0 | M3 |
| 14S | 21.7 | 23 | 3.05 | 23.01 | 53 | 10 | 3.0 | M3 |
| 18 | 28.0 | 29.3 | 3.05 | 26.97 | 59 | 10 | 3.0 | M3 |
| 20 | 33.0 | 32.5 | 3.05 | 29.36 | 62 | 10 | 3.0 | M3 |
| 22 | 34.0 | 35.7 | 3.05 | 31.75 | 70 | 10 | 3.0 | M3 |
| 24 | 37.0 | 38.8 | 3.75 | 34.92 | 73 | 10 | 3.0 | M3.5 |
| 32 | 49.3 | 51.5 | 4.4 | 44.45 | 86 | 10 | 3.0 | M4 |

| ①シェル形状 | 6A:単体プラグ、ストレートプラグ |
|---|---|
| ②シェルサイズ | 10SL,14S,18,20,22,24,32 |
| ③インサート番号 | コンタクト配列一覧表参照(カタログP.3参照) |
| ④コンタクト形状 | P : ピンコンタクト S : ソケットコンタクト |
| ⑤アース端子番号(注) | コンタクト配列一覧表参照(カタログP.3参照) |
| ⑥キー位置変更 | 表示なし :添付なし W. X. Y. Z ; 変更位置 |
| ⑦外殻色相(RoSH対応) | D:三価クロメート処理(黒色) |
| ⑧コネクタ形状 | 表示なし :単体プラグ BSS :ストレートプラグ(ストレートバックシェル付) BAS ::アングルプラグ(アングルバックシェル付) |
(注)アース端子が2本の場合はアース端子を表すアルファベット2文字が入ります。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,820円 ( 2,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,146円 ( 3,461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,970円4,473円 ( 4,920円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,233円2,354円 ( 2,589円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,173円 ( 3,490円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,982円 ( 4,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,933円 ( 4,326円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,698円 ( 5,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,873円 ( 3,160円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,092円 ( 4,501円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,774円 ( 3,051円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,490円 ( 3,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,467円 ( 3,814円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,919円 ( 4,311円 ) | 5日目 |
6,150円 ( 6,765円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,611円 ( 3,972円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,061円2,750円 ( 3,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,713円3,713円 ( 4,084円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,867円11,320円 ( 12,452円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,155円3,739円 ( 4,113円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,698円 ( 5,168円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,151円5,535円 ( 6,089円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,027円5,424円 ( 5,966円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,920円2,156円 ( 2,372円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,263円 ( 5,789円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,236円 ( 5,760円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,383円 ( 5,921円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,583円 ( 6,141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,524円 ( 8,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,583円 ( 6,141円 ) | 5日目 |
7,524円 ( 8,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,938円 ( 8,732円 ) | 5日目 |
11,467円8,600円 ( 9,460円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,824円 ( 9,706円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,016円 ( 9,918円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,967円9,321円 ( 10,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,117円 ( 13,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,538円 ( 3,892円 ) | 9日目 |
5,594円 ( 6,153円 ) | 5日目 |
7,763円 ( 8,539円 ) | 5日目 |
9,086円4,997円 ( 5,497円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,134円 ( 8,947円 ) | 5日目 |
MIL-DTL-5015規格準拠のD/MSシリーズコネクタと互換性が有り、欧州安全規格に対応したコネクタです。
【特長】
・欧州安全規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定期間であるTUV Rheinlandの認定を取得しております。更に、米国のUL規格の認定も取得しております
・外殻の金属シェルを導通しているアース端子を内蔵。アース端子は嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます
・嵌合時は保護構造IP67に対応しています。ピンレセプタクルは合成ゴムのインサートを使用することにより単体にてIP67に対応しています
【用途】
・産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、計測機器

ミスミ
【日本航空電子工業】CE05・JL04V 欧州規格・防水 ストレートプラグ(ネジ式)
第一電子工業(DDK)製、日本航空電子工業(JAE)製。<br />欧州規格対応アース端子付きIP67防水コネクタ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

七星科学研究所
非防水メタルコネクタ プラグ、レセプタクル、アダプタ NCSシリーズ
4.5通常価格(税別):490円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NJCシリーズ
4.5通常価格(税別):383円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ N/MSシリーズ
4.1通常価格(税別):798円~

七星科学研究所
丸型コネクタ 非防水メタルコネクタ NRシリーズ
4.7通常価格(税別):712円~

ヒロセ電機
I-O,Power 高性能 小型丸形コネクタ HR10 シリーズ
4.3通常価格(税別):10円~

日本航空電子工業
丸型コネクタ 半田付け結線式丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクルコネクタ SRCNシリーズ
4.6通常価格(税別):448円~

ミスミ
パネル取付レセプタクル(ネジ式) PLTシリーズ
4.9通常価格(税別):180円~

多治見無線電機
PRC03シリーズ ワンタッチロック式丸形コネクタ
4.2通常価格(税別):468円~

ミスミ
非防水メタルコネクタ ストレートプラグ(ネジ式)NCSシリーズ
4.4通常価格(税別):704円~