エレクトロニクス部品技術窓口
IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。 【特長】 ...
詳細を確認
寸法図
| L 寸法 | 両端結線品名 |
|---|---|
| 1m | 408JE-101-RoHS |
| 2m | 408JE-102-RoHS |
| 4m | 408JE-104-RoHS |

寸法図
| L 寸法 | 片端結線品名 |
|---|---|
| 2m | 408JE-102S-RoHS |
| 4m | 408JE-104S-RoHS |
| 信号線 | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 | 信号線 | 電線絶縁体の色 | コネクタ端子番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIO 1 | 茶 | 1 | DIO 5 | 白/橙 | 13 |
| DIO 2 | 赤 | 2 | DIO 6 | 白/黄 | 14 |
| DIO 3 | 橙 | 3 | DIO 7 | 白/緑 | 15 |
| DIO 4 | 黄 | 4 | DIO 8 | 白/青 | 16 |
| EOI(24) | 青 | 5 | REN(24) | 緑 | 17 |
| DAV | 紫 | 6 | Gnd,(6) | 白/黒/茶 | 18 |
| NRFD | 灰 | 7 | Gnd,(7) | 白/黒/赤 | 19 |
| NDAC | 白 | 8 | Gnd,(8) | 白/黒/橙 | 20 |
| IFC | 白/黒 | 9 | Gnd,(9) | 白/黒/黄 | 21 |
| SRQ | 白/茶 | 10 | Gnd,(10) | 白/黒/緑 | 22 |
| ATN | 白/赤 | 11 | Gnd,(11) | 白/黒/青 | 23 |
| SHIEL | シールド線 | 12,フード | Gnd,LOGI | 白/紫 , 白/灰 | 24 |
| 信号線抵抗 | 0.14 Ω以下/m |
|---|---|
| シールド線抵抗 | 0.0085 Ω以下/m |
| 線間容量 | 150pF 以下/m(1kHz) |
| シールド | 2 重シールド(シールド編組およびアルミ箔)UL Style No.2464 |
| 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|
| シェル | 黄銅/Ni めっき |
| 絶縁体 | DAP 樹脂/青色 |
| コンタクト | 銅合金/Au めっき |
| フード | アルミダイカスト |
| ジャックスクリュー | 鋼/亜鉛めっき |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,799円 ( 14,079円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,284円 ( 15,712円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
17,163円 ( 18,879円 ) | 5日目 |
20,890円 ( 22,979円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40,533円 ( 44,586円 ) | 5日目 |
IEEE-STD-488-1978およびIEC-Pub.625-1適合のGPIBケーブル。
【特長】
・シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品。
・フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、使いやすさ向上。
・ケーブル仕様は、最新版のIEEE-STD-488-1978に適合。
【用途】
計測機器相互間の接続に使用し、計測のシステム化、自動化を図ることが可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
GP-IBケーブル 高信頼金属フードタイプ
4通常価格(税別):12,535円~

フジクラ(旧:第一電子工業)
408JEシリーズ GP-IBハーネス
0通常価格(税別):12,799円~

ミスミ
パネル取付けUSBケーブル(USB3.0, 2.0)
4.4通常価格(税別):1,575円~

ミスミ
パネルマウントUSBアダプタ(丸穴タイプ)
4.6通常価格(税別):1,100円

ミスミ
USB2.0 A-Bタイプケーブル
4.6通常価格(税別):949円~

ミスミ
USB2.0 Aタイプ両端ケーブル
4.3通常価格(税別):974円~

ミスミ
USB2.0 A-ミニBタイプケーブル
4.4通常価格(税別):837円~

ミスミ
Dsub9芯⇔Dsub9芯 RS232C通信専用
4.6
ミスミ
USB2.0 Aタイプ延長ケーブル
4.6通常価格(税別):833円~