エレクトロニクス部品技術窓口
2.159mmピッチ はんだ付け用リボンタイプコネクタです。 【特長】・嵌合部の台形形状により誤挿入を...
詳細を確認
57-10タイプ(ユニット接続用プラグ)

57-20タイプ(ユニット接続用レセプタクル)

57-30タイプ(ケーブル用ストレートフード付プラグ)

57-40タイプ(ロックスプリング付パネル用レセプタクル)

57-60タイプ(ケーブル中継用レセプタクル)
| 定格電圧 | AC500V(r,m.s,) |
|---|---|
| 定格電流 | 5A/コンタクト |
| 耐電圧 | AC1.200V(r.m.s.)1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1,000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | DC5Aで5mΩ以下 |
| 使用温度範囲 | -55℃~+105℃ |
| 適合電線(最大) | 単線:0.65mm(導体径)又は、AWG22以下 より線:0.2mm2(導体断面積)又は、AWG24以下 |
| 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|
| 絶縁体 | DAP樹脂(UL94V-0)/青色 |
| コンタクト | 銅合金/Auめっき |
| シェル | 黄銅、又は鋼/Niめっき |
| フロートブッシング | 黄銅/Niめっき(20タイプに適用) |
| ブーツ | 塩化ビニール(30、60タイプに適用) |
※57-30500(R1)、57-30360(R1)、57-30140(R1) はデクロランプラス含有無です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,043円 ( 1,147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,915円 ( 2,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
886円 ( 975円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,820円 ( 2,002円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,473円 ( 1,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,614円 ( 1,775円 ) | 9日目 |
4,407円 ( 4,848円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,330円 ( 4,763円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,777円 ( 1,955円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,455円 ( 4,901円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,003円 ( 1,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,301円 ( 1,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,285円 ( 1,414円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,142円 ( 1,256円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,326円 ( 2,559円 ) | 9日目 |
1,294円 ( 1,423円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,621円 ( 1,783円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,130円 ( 2,343円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,003円 ( 1,103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,273円 ( 1,400円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,060円 ( 2,266円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,624円 ( 1,786円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,598円 ( 1,758円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,741円 ( 1,915円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,801円 ( 3,081円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 8日目 |
3,703円 ( 4,073円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,426円 ( 3,769円 ) | 8日目 |
2.159mmピッチ はんだ付け用リボンタイプコネクタです。
【特長】
・嵌合部の台形形状により誤挿入を防止します
・セルフクリーニング構造で安定した接触が可能
【用途】
・通信機器、計測機器に


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
4.3通常価格(税別):647円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~