17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

57REシリーズ リボン形軽量ライトアングルレセプタクルコネクタ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

機器への幅広い利用や一層コンパクトな機器設計ができる軽量でコンパクトなコネクタ

金属シェルを被せることでシールド機能を持たせているため、妨害電波対策(EMI対策)が可能。

金属シェルを被せることでシールド機能を持たせているため、妨害電波対策(EMI対策)が可能。

57REシリーズ リボン形軽量ライトアングルレセプタクルコネクタの仕様について

定格電圧AC500V(r.m.s.)
定格電流3A /コンタクト
耐 電 圧AC1,200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗DC500V で 1,000M Ω以上
接触抵抗35m Ω以下
使用温度範囲-55℃~ 105℃

この商品の材質/処理について

部品名材質/処理
インサートPBT 樹脂(UL94V-0)/黒色
シェル鋼または黄銅/ Ni めっき
コンタクト銅合金/品名呼称参照
スプリングラッチステンレス鋼

取り付けパネルカットアウト寸法 & 基板実装穴寸法

タイプ1

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下 (パネルの前にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下
(パネルの前にコネクタを取り付ける場合)

タイプ2

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下 (パネルの前にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下
(パネルの前にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下 (パネルの後にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下
(パネルの後にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下 (パネルの後にコネクタを取り付ける場合)

取り付けパネルカットアウト寸法 板厚1.60以下
(パネルの後にコネクタを取り付ける場合)

基板実装穴参考寸法 板厚1.60±0.19 ※相手側コネクタに57F、57FEを使用する場合は15.50+0.2寸法が16.20+0.2 になります。

基板実装穴参考寸法 板厚1.60±0.19

基板実装穴参考寸法 板厚1.60±0.19 ※相手側コネクタに57F、57FEを使用する場合は15.50+0.2寸法が16.20+0.2 になります。

基板実装穴参考寸法 板厚1.60±0.19

型番リスト

表示件数

シリーズ

ピン数

耐環境性

デビエーション

表面処理(コンタクト)

デビエーション(嵌合/取付ネジ種類)

RoHS?最小発注数量
その他
24
難燃性
M3×0.5タッピングアース板付き
接触部:Ni下地Au(0.38μm)めっき/テール部:Ni下地Sn-Ag めっき
黄銅製パネル取付ねじ添付
10
1個
その他
50
難燃性
M3×0.5タッピングアース板付き
接触部:Ni下地Au(0.38μm)めっき/テール部:Ni下地Sn-Ag めっき
黄銅製パネル取付ねじ添付
10
1個
その他
50
難燃性
ロックピンアース板付き
接触部:Ni下地Au(0.38μm)めっき/テール部:Ni下地Sn-Ag めっき
黄銅製パネル取付ねじ添付
10
1個
その他
50
難燃性
標準タイプ
接触部:Ni下地Au(0.38μm)めっき/テール部:Ni下地Sn-Ag めっき
パネル取付ネジ無し
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799
( 879 )
在庫品1日目当日出荷可能
629
( 692 )
在庫品1日目当日出荷可能
964
( 1,060 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,453
( 2,698 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プリント基板に対して水平方向の挿抜を行うため、コンパクトな機器設計に便利な角型コネクタ。
【特長】
・57REシリーズは、57LEシリーズの部品点数を削減して軽量化を図ったコネクタ。
・相手側コネクタは57、57F、57FE、57JEの各シリーズのプラグコネクタと嵌合。
・金属シェルによるシールド機能を施したEMI対策品。
・シェルとエンドディスクラッチを一体化し、パネルとシェルの密着性を向上。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57REシリーズ リボン形軽量ライトアングルレセプタクルコネクタのレビュー
2.3平均満足度:2.33件のレビュー
試作品
2
満足度:2.0
使いやすさとしては問題はないのですが発注数が多いのと在庫数が少ない納期がかかるのが難点です。 ですが入手が困難な物なので...もっと読む
0人が参考にしています。
試作品
1
満足度:1.0
1個から購入が出来ないので、試作品等、単発で使用する場合は無駄が出るので不便です。
0人が参考にしています。
社内検査設備に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作している製品の社内検査治具に使用しています。今まで使用している物の相当品ということで使っています。ただ以前の物...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57REシリーズ リボン形軽量ライトアングルレセプタクルコネクタ
57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ
MIL(準拠)コネクタ MIL準拠コネクタ 一括圧接 プラグ(オス)HIF3Bシリーズ
IEEE1284ハーフピッチコネクタ EMI対策ハンダ式オスコネクタ
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)本多通信工業ミスミミスミ
通常価格629-957 -536 -774 -1,208 -647 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)オス(プラグ)
許容電流(A)335110.5
許容電圧(V)AC500AC500AC300AC250200150
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング