17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

57LEシリーズ ライトアングルレセプタクル

通常単価(税別)
1,4093,239
税込単価
1,5503,563
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

プリント基板に対して水平方向の挿抜を行い、コンパクトな機器設計に最適な角型コネクタ。【特長】・UL規格...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ノイズ対策を施したL型ディップのコネクタでコンパクトな機器設計に役立つ

20タイプ

20タイプ

40タイプ

40タイプ

57LEシリーズ ライトアングルレセプタクルの材質・処理

定格電圧AC500V(r.m.s.)
定格電流3A/ コンタクト
耐 電 圧AC1,200V(r.m.s.)1 分間
絶縁抵抗DC500V で 1,000M Ω以上
接触抵抗35m Ω以下
使用温度-55℃〜+105℃

この商品の材質・処理

部品名材質 / 処理
絶縁体PBT 樹脂(UL94V-0)/ 黒色
コンタクト銅合金 / 接触部:Ni 下地 Au めっきテール部:Sn-Ag めっき
シェル黄銅、又は 鋼 / Ni めっき
スプリングラッチステンレス鋼

57LEシリーズ レセプタクル 20タイプの外形図と寸法

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法

単位:mm

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法1

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法1

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法2

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法2

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法3

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法3

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法4

57LE-20□□0-7700-FAの外形図と寸法4

芯数品名ABC
2457LE-20240-7700-FA54.7846.7823.749
3657LE-20360-7700-FA67.7459.7436.703
5057LE-20500-7700-FA82.8574.8551.816

パネル取付参考寸法図

コネクタ後面付タイプ

パネル取付参考寸法図

 

パネル取付参考寸法図

 

芯数BD
2446.7840.1
3659.7453.0
5074.8568.2

プリント基板取付穴参考寸法図

基板厚: 1.6mm

プリント基板取付穴参考寸法図

 

プリント基板取付穴参考寸法図

 

芯数BC
2446.7823.749
3659.7436.703
5074.8551.816

注:15.50+0.2寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合は16.20+0.2になります。

57LE-20□□0-7700D35G-CAの外形図と寸法

 57LE-20□□0-7700D35G-CA

57LE-20□□0-7700D35G-CA

 57LE-20□□0-7700D35G-CAの寸法図1 標準取付状態 / コネクタ後面取付状態

57LE-20□□0-7700D35G-CAの寸法図1
標準取付状態 / コネクタ後面取付状態

 57LE-20□□0-7700D35G-CAの寸法図2

57LE-20□□0-7700D35G-CAの寸法図2

芯数品名C
2457LE-20240-7700D35G-CA23.749
3657LE-20360-7700D35G-CA36.703
5057LE-20500-7700D35G-CA51.816

パネル取付参考寸法図

コネクタ後面付タイプ

パネル取付参考寸法図

 

パネル取付参考寸法図

 

芯数BD
2446.7840.1
3659.7453.0
5074.8568.2

パネル厚: 1.6mm以下

プリント基板取付穴参考寸法図

基板厚: 1.6mm

プリント基板取付穴参考寸法図

 

プリント基板取付穴参考寸法図

 

芯数BC
2446.7823.749
3659.7436.703
5074.8551.816

注:15.50+0.2寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合は16.20+0.2になります。

57LEシリーズ レセプタクル 40タイプの外形図と寸法

57LE-40□□0-7700-FAの外形図と寸法

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図1

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図1

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図2

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図2

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図3

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図3

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図4

57LE-40□□0-7700-FAの寸法図4

芯数ABCD
1444.0036.0025.3612.954
2454.7846.7836.2323,749
3667.7459.7449.0536.703
5082.8574.8564.2251.816

パネル取付参考寸法図

コネクタ後面付タイプ

パネル取付参考寸法図

 

パネル取付参考寸法図

 

芯数BF
1436.0035.30
2446.7846.08
3659.7459.04
5074.8574.15

パネル厚: 1.6mm以下

プリント基板取付穴参考寸法図

基板厚: 1.6mm

プリント基板取付穴参考寸法図

 

プリント基板取付穴参考寸法図

 

芯数BD
1436.0012.954
2446.7823.749
3659.7436.703
5074.8551.816

注:15.50+0.2寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合は16.20+0.2になります。

外形図

57LE-40□□0-7700(D12)-FA

57LE-40□□0-7700(D12)-FA

57LE-40□□0-7700(D12)-FAの寸法図 タッピングアース板

57LE-40□□0-7700(D12)-FAの寸法図
タッピングアース板

パネル取付参考寸法図

コネクタ後面付タイプ

パネル取付参考寸法図

 

パネル取付参考寸法図

 

芯数BF
1436.0035.30
2446.7846.08
3659.7459.04
5074.8574.15

パネル厚: 1.6mm以下

プリント基板取付穴参考寸法図

基板厚: 1.6mm

プリント基板取付穴参考寸法図

 

プリント基板取付穴参考寸法図

 

芯数BD
1436.0012.954
2446.7823.749
3659.7436.703
5074.8551.816

注:15.50寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合は16.20になります。

外形図

57LE-40□□0-7700(D29)-FA

57LE-40□□0-7700(D29)-FA

57LE-40□□0-7700(D29)-FAの寸法図1

57LE-40□□0-7700(D29)-FAの寸法図1

57LE-40□□0-7700(D29)-FAの寸法図2

57LE-40□□0-7700(D29)-FAの寸法図2

パネル取付参考寸法図

コネクタ後面付タイプ

パネル取付参考寸法図

 

パネル取付参考寸法図

 

芯数BF
1436.0035.30
2446.7846.08
3659.7459.04
5074.8574.15

パネル厚: 1.6mm以下

プリント基板取付穴参考寸法図

基板厚: 1.6mm

プリント基板取付穴参考寸法図

 

プリント基板取付穴参考寸法図

 

芯数BD
1436.0012.954
2446.7823.749
3659.7436.703
5074.8551.816

注:15.50+0.2寸法は、相手コネクタが57FE-10タイプの場合は16.20+0.2になります。

型番リスト

表示件数

ピン数

商品分類

デビエーション

特長

備考

RoHS?最小発注数量
24
ユニット接続用レセプタクル
タッピングアース板、ジャックソケット装着品
20タイプ
鉛フリー及びCdフリー対応品
10
1個
14
スプリングラッチ付きレセプタクル
タッピングアース板、十字穴付なべ小ネジ装着品
40タイプ
鉛フリー対応品
-
1個
14
スプリングラッチ付きレセプタクル
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
24
スプリングラッチ付きレセプタクル
タッピングアース板、十字穴付なべ小ネジ装着品
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
24
スプリングラッチ付きレセプタクル
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
36
スプリングラッチ付きレセプタクル
タッピングアース板、十字穴付なべ小ネジ装着品
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
36
スプリングラッチ付きレセプタクル
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
50
スプリングラッチ付きレセプタクル
タッピングアース板、十字穴付なべ小ネジ装着品
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
50
スプリングラッチ付きレセプタクル
40タイプ
鉛フリー対応品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,815
( 1,997 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,782
( 1,960 )
5日目
1,649
( 1,814 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,409
( 1,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,239
( 3,563 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,923
( 2,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,081
( 2,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,194
( 2,413 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プリント基板に対して水平方向の挿抜を行い、コンパクトな機器設計に最適な角型コネクタ。
【特長】
・UL規格認定品(ファイルNo.E72124)。
・MIL-C-83503に準拠。
・リボンコネクタ57シリーズのL形ディップレセプタクル。
・嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したL形ディップタイプのコネクタ。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

57LEシリーズ ライトアングルレセプタクルのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
制御機と機器の接続
5
満足度:5.0
試験機の制御部とメカ部の接続に使用しています。 モーターやバルブ、ヒータ出力など、少々大きめの電流を流せるのと、刺し間...もっと読む
0人が参考にしています。
CPU基板のコネクタ
5
満足度:5.0
何度も使用しておりますので、安心して使えております。少数の場合、こちらで購入するのがお安いようなので助かります。
0人が参考にしています。
計測器のコネクタとして
4
満足度:4.0
計測器のインターフェース用治具のコネクタとして使用しています。計測器のコネクタが規格品なのでピン数など合うものを選定しま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
57LEシリーズ ライトアングルレセプタクル
57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
IL-AG7 シリーズ
PCSシリーズ 1.27mmピッチコネクタ
Harting ヘビーデューティコネクタ Han D シリーズ オス 15極 10A 250 V
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)日本航空電子工業本多通信工業HARTING
通常価格1,409-957 -536 -142 -774 -4,742
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途パネルマウントパネルマウントケーブル接続プリント基板用ケーブル接続その他
シリーズその他その他その他その他その他Han
適用ピン・コンタクトメス(ソケット)メス(ソケット)メス(ソケット)オス(プラグ)メス(ソケット)オス(プラグ)
許容電流(A)3353110
許容電圧(V)AC500AC500AC3001000AC250250

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング