エレクトロニクス部品技術窓口
57GEシリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を行った角型コネクタ。【特長】・金属...
詳細を確認
ノイズ対策を施し、機器のインターフェースに最適。
| 定格電圧 | AC500V(r.m.s.) | |
|---|---|---|
| 定格電流 | 3A /コンタクト | |
| 耐電圧 | AC1,200V(r.m.s.) 1 分間 | |
| 絶縁抵抗 | DC500V で 1,000M Ω以上 | |
| 接触抵抗 | 35m Ω以下 | |
| 使用温度範囲 | -55℃〜+105℃ | |
| 部品名 | 材質/処理 | |
|---|---|---|
| 絶縁体 | PBT 樹脂 (UL94V-0) /青色又は黒色 | |
| シェル | 黄銅又は鋼/ Ni めっき | |
| コンタクト | 銅合金/接触部:Ni 下地金めっき | |
| スプリングラッチ | ステンレス鋼 | |

57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクルの寸法図1

57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクルの寸法図2/断面X-X

57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクルの寸法図3

57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクルの寸法図4

57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクルの寸法図5
※相手コネクタに57F、または57FEを使用される場合、図示パネル穴の幅寸法は16.20+0.2となります。
| 品 名 | 芯数 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57GE-40140-751-FA | 14 | 44.00 | 36.00 | 25.4 | 12.954 | 35.30 | |
| 57GE-40240-751-FA | 24 | 54.78 | 46.78 | 36.2 | 23.749 | 46.08 | |
| 57GE-40360-751-FA | 36 | 67.74 | 59.74 | 49.0 | 36.703 | 59.04 | |
| 57GE-40500-751-FA | 50 | 82.85 | 74.85 | 64.2 | 51.816 | 74.15 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
957円 ( 1,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,390円 ( 1,529円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,450円 ( 1,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,512円 ( 1,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
57GEシリーズは嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を行った角型コネクタ。
【特長】
・金属シェルによるEMI対策品。
・リボンコネクタ57シリーズのストレートディップレセプタクル。
・40タイプ(I/F用レセプタクル)。
【用途】
・機器装置などのインタフェースやパネルマウントに使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~