エレクトロニクス部品技術窓口
フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したコネク...
詳細を確認
30タイプ(I/F用プラグ)

40タイプ(F/F用レセプタクル)
| 定格電圧 | AC250V(r.m.s.) |
|---|---|
| 定格電流 | 1A/ コンタクト |
| 耐 電 圧 | AC500V(r.m.s.)1 分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500V で 1,000M Ω以上 |
| 接触抵抗 | 35m Ω以下 |
| 使用温度 | -55℃〜 +105℃ |
| 適合電線 | ケーブルピッチ 1.27mm AWG28 ( より線、単線 ) AWG30 ( 単線 ) |
| 部 品 名 | 材 質 / 処 理 |
|---|---|
| 絶縁体 | PC 樹脂(UL94V-0)/ 青色 |
| コンタクト | 銅合金 /Ni 下地 Au めっき |
| シェル | 黄銅、又は鋼 /Ni めっき(57FE40 タイプ) |
| ストレインリリーフ | PC 樹脂(UL94V-0)/ 青色 |
| アース板 | 黄銅 /Ni めっき(57FE-30 タイプ) |
| スプリングラッチ | ステンレス鋼(57FE-40 タイプ) |
| 金属フード | アルミ合金 / 灰色塗装(外側のみ) |
| プラスチックフード | ABS 樹脂 /Ni めっき |
| ブーツ | 塩化ビニール(57FE-30 タイプ) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,200円 ( 2,420円 ) | 9日目 |
1,316円987円 ( 1,086円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,437円 ( 1,581円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,558円 ( 1,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,679円 ( 1,847円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
フラットケーブル圧接タイプのコネクタで、嵌合部を金属シェルで被い、電磁波によるノイズ対策を施したコネクタです。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ヒロセ電機
MIL規格準拠 リボンケーブルコネクタ HIF3Bシリーズ
4.3通常価格(税別):45円~