エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタ

型番:

17LE-23090-27(D3CB)-FA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

17LE-23090-27(D3CB)-FAの仕様・寸法情報

用途
パネルマウント
シリーズ
その他
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
許容電流(A)
5
許容電圧(V)
AC300
ピン数
9
接続方向
アングル
耐環境性
難燃性
シリーズ詳細
17LE
商品分類
ピンコネクタ
特長
誤挿入防止キー無
表面処理(シェル)
Niめっき
表面処理(コンタクト)
接触部:Ni下地Au(0.4μm)めっき/テール部:Ni下地Sn-Agめっき
デビエーション(嵌合/取付ネジ種類)
#4-40UNC
デビエーション(アース金具)
M3×0.5タップ穴アース金具付き
デビエーション(スタッド/ジャック・ソケット種別)
ジャック・ソケット
特記
ディップ用ライトアングルタイプ
基板パネル取付方法
タイプ2:パネルをはさまない
アース金具品名
17L-004B
スタッド/ジャック・ソケット品名
17L-003□1
備考
鉛フリー対応品
RoHS?
-

商品情報

嵌合固定台、六角ナットが取り付け可能なライトアングルディップタイプの基板用コネクタ

17LE-13150-27-FA

17LE-13150-27-FA

17LE-23250-27-FA

17LE-23250-27-FA

17LE-13370-27-FA

17LE-13370-27-FA

17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタの仕様について

定格電圧AC300V(r.m.s.)
定格電流5A/コンタクト
耐電圧AC1.000V(r.m.s.)1分間
絶縁抵抗DC500Vで1,000MΩ以上
接触抵抗15mΩ以下
使用温度-25℃~+85℃

この商品の材質/処理について

部品名材質 / 処理
ブロックポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色
シェル鋼/ Ni めっき
コンタクト銅合金/ Ni 下地、接触部 Au めっき 0.4 μm、テール部 Sn-Ag めっき
アイレット黄銅/ Ni めっき

この商品の使用方法

アース金具(17LEシリーズ用)

17LE シリーズにアース金具を取り付けることにより、プリント基板へ容易にアースを、おとすことができます。

M3×0.5 ねじ

M3×0.5 ねじ

タップ穴アース金具
17L-004B
材質/処理 : 鋼/ Ni めっき
※スタッド(17L-002)との組み合わせはできません。

Φ 3.2 穴

Φ 3.2 穴

貫通穴アース金具
17L-004D
材質/処理 : 鋼/ Ni めっき
※スタッド (17L-002) との組み合わせ使用はできません。

φ 3.6 穴

φ 3.6 穴

ロックピン・アース金具
17L-004C-FA
材質/処理 : 銅合金/Sn-Ag めっき

M3x0.5 ねじ

M3x0.5 ねじ

ロックピン・アース金具(圧入タイプ)
17L-004E-FA
材質/処理 : 銅合金/Sn-Ag めっき

17LE シリーズ デビエーション一覧表

  • ※ 装着とはコネクタに付属品が組み込まれている状態。

添付(装着なし)とはコネクタに付属品を組み込まず添付した状態をいう

単位 :mm

デビエーション一覧表 □は嵌合ネジの種類 ( スタッド部)  A:M2.6×0.45(標準) B:M3×0.5 C:#4-40UNC

デビエーション一覧表
□は嵌合ネジの種類 ( スタッド部) 
A:M2.6×0.45(標準)
B:M3×0.5
C:#4-40UNC

  • ※ アース金具、スタッド、ジャック・ソケットの組み合わせです。 交差したところが、デビエーション品名となります。 斜線の組合わせは対応しておりません。

型番リスト

表示件数
型番
17LE-23090-27(D3CB)-FA

シリーズ

適用ピン・コンタクト

ピン数

耐環境性

商品分類

デビエーション(嵌合/取付ネジ種類)

デビエーション(アース金具)

デビエーション(スタッド/ジャック・ソケット種別)

基板パネル取付方法

アース金具品名

スタッド/ジャック・ソケット品名

RoHS?最小発注数量
その他
オス(プラグ)
9
難燃性
ピンコネクタ
#4-40UNC
M3×0.5タップ穴アース金具付き
ジャック・ソケット
タイプ2:パネルをはさまない
17L-004B
17L-003□1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

17シリーズ(Dsubタイプ)のライトアングルディップタイプの基板用角型コネクタ。
【特長】
・プリント基板のスルーホールに半田DIPで回路と接続し、ブラケットをプリント基板とネジ止め固定。
・芯数は9芯、15芯、25芯、37芯。
・ピンコネクタ、ソケットコネクタのどちらでも選択可能。
・相手側との嵌合を固定するために嵌合固定台、六角ナットを取り付け可能。
・ピンコネクタにはビート加工、金属シェルの表面処理はNiめっきを施している。
・17LEシリーズは金属シェルを使用し、ブラケット部に各種のアース金具があり、EMI対策が更に確実。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタの型番17LE-23090-27(D3CB)-FAのページです。 型番17LE-23090-27(D3CB)-FAに関する仕様情報を記載しております。
17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
17LEシリーズ L形DIPタイプコネクタ
半田付タイプコネクタ 17JEシリーズ
57GEシリーズ ストレートDIPリボンレセプタクル(40タイプ)
2.159mmピッチフラットケーブル圧接タイプコネクタ 57Fシリーズ
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス L717D E09P ST2
ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート メス L77D E09S ST3
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)フジクラ(旧:第一電子工業)AMPHENOLAMPHENOL
通常価格726536 -957 -1,194 -4,3154,788
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目5日目
用途パネルマウントケーブル接続パネルマウント-パネルマウントパネルマウント
許容電流(A)55317.57.5
許容電圧(V)AC300AC300AC500AC250AC300AC300
接続方向アングルストレートストレートストレートストレートストレート
シリーズ詳細17LE17JE57GE57F--
よく一緒に購入される商品

角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング