エレクトロニクス部品技術窓口
ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。通信機器、計測機器【特長】●ソルダカップ型コンタ...
詳細を確認
シェルサイズは9、15、25、37の4種類、芯数は9芯、15芯、25芯、37芯。
| 定格電圧 | AC300V(r.m.s.) |
|---|---|
| 定格電流 | 5A/コンタクト |
| 耐電圧 | AC1.000V(r.m.s.)1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1,000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 適合電線 | AWG20以下(単線)、AWG22以下(より線) |
| 使用温度 | -25℃~+85°C |
| 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|
| ブロック | PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色 |
| シェル | 鋼/Niめっき |
| コンタクト | 銅合金/Ni下地Auめっき |
| フード | ABS樹脂/Niめっき |
| ジャックスクリュー | 鋼または黄銅/Niめっき |

9 コンタクト(ブーツ無し)

15 コンタクト

25 コンタクト

37 コンタクト

9 コンタクト(ブーツ無し)

15 コンタクト

25 コンタクト

37 コンタクト
パネルに固定した場合のスタッドの品名

※スタッド、ジャック・ソケットと実装形態の組み合わせです。
交差したところがデビエーション品名となります。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
793円 ( 872円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
968円 ( 1,065円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
629円 ( 692円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,386円 ( 1,525円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,257円 ( 1,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,671円 ( 1,838円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
583円 ( 641円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
720円 ( 792円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,119円 ( 1,231円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,014円 ( 1,115円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
805円 ( 886円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,330円 ( 1,463円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,054円 ( 1,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
927円 ( 1,020円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,514円 ( 1,665円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,120円 ( 1,232円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,509円1,881円 ( 2,069円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,828円 ( 2,011円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ソルダカップ型コンタクトで、半田付結線用コネクタです。
通信機器、計測機器
【特長】
●ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです
●芯数は9芯、15芯、25芯、37芯です
●AWG22以下のより線が最適です(半田付けの際の半田ゴテは40W以下のものを使用して下さい)
●金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります
●ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI対策に有効です
EMI対策


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~