エレクトロニクス部品技術窓口
17シリーズ(Dsubタイプ)のストレートDIPタイプコネクタ。 【特長】 ・プリント基板に直接実装す...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

外形図

後面取付(パネルにコネクタ固定できる:パネル厚は0.8〜1.3)

プリント基盤取付参考寸法
| 品名 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17JE-13090-37-FA | 30.8 | 24.99 | 18.99 | 10.98 | 2.74 | 8.22 | 1.37 | 20.5 |
| 17JE-13150-37-FA | 39.1 | 33.32 | 27.32 | 19.20 | 2.74 | 16.44 | 1.37 | 28.8 |
| 17JE-13250-37-FA | 53.0 | 47.04 | 41.04 | 33.12 | 2.76 | 30.36 | 1.38 | 42.5 |
| 17JE-13370-37-FA | 69.3 | 63.50 | 57.50 | 49.68 | 2.76 | 46.92 | 1.38 | 59.1 |

寸法図/コンタクト端子番号/フロントシェル 、インシュレーター、コンタクト

パネル取付穴参考図(後面取付時)

プリント基板取付け参考寸法
| 品名 | 芯数 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17JE-13090-37(D23x)-FA | 9 | 30.80 | 24.99 | 16.30 | 18.99 | 10.98 | 2.74 | 8.22 | 1.37 | 31.99 | 32.59 | 18.50 |
| 17JE-13150-37(D23x)-FA | 15 | 39.10 | 33.32 | 24.64 | 27.32 | 19.20 | 2.74 | 16.44 | 1.37 | 40.32 | 40.92 | 26.80 |
| 17JE-13250-37(D23x)-FA | 25 | 53.00 | 47.04 | 38.35 | 41.04 | 33.12 | 2.76 | 30.36 | 1.38 | 54.04 | 56.64 | 40.50 |
| 17JE-13370-37(D23x)-FA | 37 | 69.30 | 63.50 | 54.80 | 57.50 | 49.68 | 2.76 | 46.92 | 1.38 | 70.50 | 71.11 | 57.00 |
デビエーション
ロックピン、四角ナット嵌合固定台装着および接着剤塗布品
嵌合固定台のMねじサイズ
(D23A):M2.6×0.45ねじ
(D23B):M3×0.5ねじ
(D23C):#4-40UNCねじ
| 定格電圧 | AC300V(r.m.s.) |
|---|---|
| 定格電流 | 5A/コンタクト |
| 耐電圧 | AC1,000V(r.m.s.)1分間 |
| 絶縁抵抗 | DC500Vで1,000MΩ以上 |
| 接触抵抗 | 15mΩ以下 |
| 使用温度 | -25℃~+85℃ |
| 部品名 | 材質/処理 |
|---|---|
| ブロック | ポリアミド樹脂(UL94V-0)/黒色 |
| シェル | 鋼/Niめっき |
| コンタクト | 銅合金/接触部:Ni 下地 Au(0.4μm) めっき、 テール部:Ni 下地 Sn-Ag めっき |
| アイレット | 黄銅/Niめっき |
17シリーズ(Dsubタイプ)のストレートDIPタイプコネクタ。
【特長】
・プリント基板に直接実装するディップタイプコネクタで、プリント基板に垂直に実装することが可能。
・ソケットコネクタのみ。
・プリント基板のスルーホールに半田ディップで回路と接続し、ネジで固定が可能。
・シェルサイズは、09、15、25、37の4種類あり、コンタクト数は、9芯、15芯、25芯、37芯。
・機器装置などのインタフェースに使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト
4.5通常価格(税別):181円~

日本航空電子工業
Dsubコネクタ ソケットコネクタ Dsubシリーズ
4.5通常価格(税別):205円~

ミスミ
Dsubコネクタ ジェンダーチェンジャ
4.5通常価格(税別):427円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策品/汎用品 樹脂フード
4.4通常価格(税別):215円~

ヒロセ電機
2.0mm ピッチ ダブルロウコネクタ DF1Bシリーズ
4.9通常価格(税別):3円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/プレスコンタクト(高密度型)
4.7通常価格(税別):320円~

ミスミ
Dsubコネクタ EMI対策 半田ピン側 Dsubシリーズ
4.6通常価格(税別):369円~

ミスミ
コネクタ ミニチュアデルタリボン(MDR)システム ノンシールドシェルキット(ストレート型)MDR
4.5通常価格(税別):454円~

ミスミ
Dsubコネクタ ハンダ付けタイプ/マシンコンタクト
4.5通常価格(税別):252円~