17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

DHBシリーズ 基板対基板用ハーフピッチコネクタ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DHBシリーズ 基板対基板用ハーフピッチコネクタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DHB-PA20-R13NN-FA

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

基板対基板用ハーフピッチコネクタ(1.27mmピッチ)。
【特長】
・プリント基板スルーホールへの挿入を容易にするため、列ごとのコンタクトテール長さを2種類に。
・プリント基板への固定用ロックピンの他にコネクタ仮止めのため一部コンタクトにキンク加工。
・「スタッキング用レセプタクル」「ロープロファイル」「シーケンスタイプ」など、様々な取揃え。
・プラグコネクタは、フラットケーブル用コネクタDHDシリーズの相手コネクタとしても使用。
【用途】
・機器装置などのインタフェースに使用。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
0.5
使用電圧(V)
AC250
ピン数
20
適用ピン・コンタクト
オス(プラグ)
シリーズ
その他
接続方向
アングル
代表規格
ROHS
仕様
プラグ
ロックピン
無し(キンク加工品)
接触部表面処理(コンタクト)
接触部Ni下地Au(フラッシュ)めっき
表面処理(ロックピン/テール部/プレスイン部)
Sn-Agめっき

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト