エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ

通常単価(税別)
252
税込単価
277
通常出荷日:9日目

【特長】・スタンダード、リバースおよび水平取付タイプと用途別に3種類のタイプがあり、各種電子機器に幅広...

詳細を確認

型番:

128A-096S3A-S14A-FA
解除
  • この商品は100個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

128A-096S3A-S14A-FAの仕様・寸法情報

用途
対基板
使用電流(A)
2
使用電圧(V)
AC300
ピン数
96
適用ピン・コンタクト
メス(ソケット)
シリーズ
DIN
接続方向
ストレート
代表規格
ROHS
仕様
3列配列ソケット
ブロック形状
DINスタンダードタイプ
コンタクトテール長さ(mm)
3
ロックピン
付き(φ2.85穴用)
接触部表面処理(コンタクト)
Ni下地Au(フラッシュ)めっき
表面処理(ロックピン/テール部/プレスイン部)
Sn-Agめっき
特記
鉛フリー対応品
フラックス上がり防止剤塗布
保護機能(耐環境性)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
128A-096S3A-S14A-FA

用途

ピン数

適用ピン・コンタクト

シリーズ

接続方向

代表規格

仕様

ブロック形状

ロックピン

RoHS?最小発注数量
対基板
96
メス(ソケット)
DIN
ストレート
ROHS
3列配列ソケット
DINスタンダードタイプ
付き(φ2.85穴用)
10
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
252
( 277 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダード、リバースおよび水平取付タイプと用途別に3種類のタイプがあり、各種電子機器に幅広く利用できます。
・IEC規格の19インチカードフレームに使用可能です。
・ソケットコンタクトの特殊形状に依り、セルフクリーニング効果及び、セルフワイピング効果があり、安定した接触が得られます。
・ソケットコンタクトは列ごとに接触タイミングをずらせてあり、GND端子をさきに接触させてから、信号端子を接触させる使い方ができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタの型番128A-096S3A-S14A-FAのページです。 型番128A-096S3A-S14A-FAに関する仕様情報を記載しております。
128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
128Aシリーズ DIN規格準拠 基板対基板用コネクタ
DINコネクタ(4列 128極タイプ) XC5(多極)
PCN13シリーズ(DIN規格準拠品:ディップ・ラッピングタイプ)
WRシリーズ 基板対基板接続用コネクタ
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2
メーカーフジクラ(旧:第一電子工業)オムロンヒロセ電機日本航空電子工業オムロンオムロン
通常価格2521,470 -328565 -316 -255 -
通常出荷日9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
使用電流(A)2220.320.5
使用電圧(V)AC300AC300AC300AC200/DC300AC300AC125
コンタクトテール長さ(mm)3-----
接触部表面処理(コンタクト)Ni下地Au(フラッシュ)めっき-----
表面処理(ロックピン/テール部/プレスイン部)Sn-Agめっき-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

基板用角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング