17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

棒状端子・板状端子(AF形)【1~1000個入り】

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

棒状端子の外観

棒状端子の外観

棒状端子の外形図

棒状端子の外形図

形 番規格寸法(mm)適用電線範囲適用圧着工具
0d2LFE0D0d1板厚単線(mm)撚線(mm2)AWG⑻手動空気圧式油圧式
TUB-0.5 1.214.010.04.02.21.00.50.35~0.70.2~0.526~22YHT-2622YA-1,YA-2JYAT-1A YAT-2A,YAD-1A YAD-2ABCT-0514L
TUB-1.25UL1.917.012.05.03.41.60.80.57~1.440.25~1.6522~16YHT-2210YA-1,YA-2 YAT-1A,YAT-2A YA-4 YAD-1A,YAD-2A YAT-4A YAD-4A
TUB-2UL1.917.012.05.04.12.30.81.14~1.821.04~2.6316~14
TUB-5.5UL2.720.014.06.05.73.71.01.82~2.892.63~6.6412~10
板状端子(AF形)の外観

板状端子(AF形)の外観

板状端子(AF形)の外形図

板状端子(AF形)の外形図

形 番規格寸法(mm)適用電線範囲適用圧着工具
BLGE0D0d1T単線(mm)撚線(mm2)AWG(#)手動空気圧式油圧式
1.25-AF2.3BUL2.315.010.04.83.41.70.80.57~1.440.25~1.622~16YHT-2210YA-1,YA-2YAT-1A,YAT-2AYA-4YAD-1A,YAD-2AYAT-4A YAD-4ABCT-0514L
1.25-2AFUL3.415.010.24.8
2-1AFUL2.813.39.04.34.12.30.81.14~1.821.04~2.616~14
5.5-1AFUL2.816.210.06.25.63.41.01.82~2.892.63~6.612~10
5.5-AFWUL4.525.418.66.8

開発秘話

 

創業者・高橋悌二が「クリンプして接続する通電用端子」のことを「圧着端子」と命名し、国産初の製品を製造。このネーミングは、業界に普及していきました。

型番リスト

表示件数

形状

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

代表規格

外形D

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
ブレード型
1.7
3.4
15
#22~16
UL
2.3
-
-
1パック

1000個入り

ブレード型
2.3
4.1
13.3
#16~14
UL
2.8
-
-
1パック

1000個入り

棒型
1
2.2
14
#26~22
-
1.2
422-6054
10
10個
棒型
1.7
3.4
17
#22~16
UL
1.9
422-6062
-
1パック

1000個入り

棒型
3.7
5.7
20
#12~10
UL
2.7
422-6089
-
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,358
( 19,094 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,162
( 13,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,393
( 10,332 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,485
( 12,634 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JST独特の無酸素銅を使用し導電率・防食性・防蝕性能に優れた圧着端子。
【特長】
・棒状端子:舌部が棒状の裸圧着端子。
・板状端子(AF形):舌部が板状の裸圧着端子。
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能を示す。
・防蝕性のよい電機すずめっきとの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に差し込み形端子台への配線用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

棒状端子・板状端子(AF形)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
端子配線
3
満足度:3.0
先の太さ、長さを 理解してチョイスしないとユニットの受け側が先が小さくてはまらないとか 頭が太すぎて入らないという 事が...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q棒端子は2本かしめが可能でしょうか?
A
2本圧着は可能ですが、電線が端子バレル内に挿入できることが必須です。また同種の軟銅電線での組合せとなり、引張強度はその条件での実力です。(2本圧着の規格値はございません。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
棒状端子・板状端子(AF形)
銅線用絶縁被覆付板状形圧着端子
銅線用裸圧着端子 板状タイプ(AP形)
絶縁付圧着端子 棒状端子
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
裸圧着端子 棒状端子(バリュー品)
メーカー日本圧着端子製造大同端子製造大同端子製造ミスミ大同端子製造ミスミ
通常価格52-6,4456,022 -2,063 -5,9391,086 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子
よく一緒に購入される商品

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング