17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

低圧開閉器用圧着端子(CBタイプ Sシリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低圧開閉器用圧着端子(CBタイプ Sシリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CB60-S8(CB60-8)

2020年06月に販売終了となりました。

代替品はCB60-S8です。仕様の違いをご確認ください。

舌部の幅寸法が小さく長方形の低圧開閉器用裸圧着端子。
【特長】
・取付孔が一つで舌部の幅寸法が小さく長方形の裸圧着端子。
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能を示す。
・防蝕性のよい電機すずめっきとの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主回路の定格電圧が、交流600V以下又は直流750A以下の低圧開閉器と電力機器の接続に。
・開閉器相互の接続に。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
裸圧着端子
形状
[その他] CBタイプ
内径(φ)
11.4
外径(mm)
15.5
全長(mm)
46.7
代表規格
UL / CSA
適用電線範囲(mm2)
42.42~60.57
外形D(mm)
16.0
取付穴径(φd2)(mm)
8.4
RoHS2(10物質)?
対応

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト