エレクトロニクス部品技術窓口
耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用した圧着端子。【特長】・ビニル絶...
詳細を確認
ビニル絶縁付突き合わせ形接続子ストレート形の外観

ビニル絶縁付突き合わせ形接続子F形の外観

ビニル絶縁付突き合わせ形接続子ストレート形の外形図

ビニル絶縁付突き合わせ形接続子F形の外形図
| 形番 | 規格 | 寸法(mm) | 標準色 | 適用靈線範囲 (mm2) | 適用圧着工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | L | l | 手動 | 空気圧式 | 油圧式 | |||||
| ストレート形 | VC-1.25 | UL・CSA | 3.2 | 22.7 | 15.0 | 赤 | ※0.25~1.65 | YNT-2216 | YA-1,YA-2J,YAT-1AJ,YAT-2AJ,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4AJ,YAD-4AJ,YA-4 | BCT-0514 |
| VC-2 | UL・CSA | 3.9 | 青 | 1.04~2.63 | YNT-1614 | |||||
| VC-5.5 | UL・CSA | 5.4 | 26.7 | 黄 | 2.63~6.64 | YNT-1210S | YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | |||
| F形 | FVC-1.25 | UL・CSA | 4.0 | 22.7 | 15.0 | 赤 | ※0.25~1.65 | YNT-2216 | YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | BCT-0514 |
| FVC-2 | UL・CSA | 4.5 | 青 | 1.04~2.63 | YNT-1614 | |||||
| FVC-5.5 | UL・CSA | 6.8 | 26.7 | 黄 | 2.63~6.64 | YNT-1210S | YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | |||

ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子ストレート形の外観

ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子F形の外観

ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子ストレート形の外形図

ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子F形の外形図
| 形 番 | 規格 | 寸法(mm) | 標準色 | 適用電線範囲 (mm2) | 適用圧着工具 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φD | L | l | 手動 | 空気圧式 | 油圧式 | |||||
| ストレート形 | NC-1.25 | UL・CSA | 3.2 | 22.7 | 15.0 | 赤 | ※0.25~1.65 | YNT-2216 | YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | BCT-0514 |
| NC-2 | UL・CSA | 3.9 | 青 | 1.04~2.63 | YNT-1614 | |||||
| NC-5.5 | UL・CSA | 5.4 | 26.7 | 黄 | 2.63~6.64 | YNT-1210S | YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | |||
| F形 | FNC-1.25 | UL・CSA | 4.0 | 22.7 | 15.0 | 赤 | ※0.25~1.65 | YNT-2216 | YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | BCT-0514 |
| FNC-2 | UL・CSA | 4.5 | 青 | 1.04~2.63 | YNT-1614 | |||||
| FNC-5.5 | UL・CSA | 6.8 | 26.7 | 黄 | 2.63~6.64 | YNT-1210S | YAT-4A,YAD-4A,YA-4 | |||
創業者・高橋悌二が「クリンプして接続する通電用端子」のことを「圧着端子」と命名し、国産初の製品を製造。このネーミングは、業界に普及していきました。
耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用した圧着端子。
【特長】
・ビニル絶縁付突き合わせ形:絶縁体と突合せ形の接続子を組み合わせたもの。絶縁体はビニル樹脂。
・ナイロン絶縁付突き合わせ形:絶縁体と突合せ形の接続子を組み合わせたもの。絶縁体はナイロン樹脂。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・材質はJST独特の無酸素銅を使用し、防食性のよい電機すずめっきと、JSTが開発した特殊処理済み。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に機器内配線及び屋内配線の電線相互の終端接続用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~