エレクトロニクス部品技術窓口
電気抵抗が低く防蝕性能が優れている絶縁付丸形端子(汎用圧着端子)です。【特長】・ストレート形:ストレー...
詳細を確認
寸法図

規格
| 形 番 | 規 格 | 寸 法(㎜) | 標準色 | 適 用 電 線 範 囲 | 適 用 圧 着 工 具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | B | L | F | l | φD | 板厚 | 撚線(㎜2) | 手 動 | 空 気 圧 式 | 油 圧 式 | |||
| VO.5-3 | RU・CSA | 3.2 | 5.2 | 16.4 | 5.8 | 8.0 | 1.9 | 0.5 | 黄 | 0.2~0.5 0.2(AWG#24) 0.3(AWG#22) 0.5 | YNT-2622 | YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A | BCT-0514 |
| V1.25-3 (RAA1.25-3) | UL・CSA・JIS | 3.2 | 5.5 | 15.7 | 4.0 | 9.0 | 3.2 | 0.8 | 赤 | ※ 0.25~1.65 ※ 0.3(AWG#22) 0.5(AWG#20) 0.75(AWG#18) 0.9 1.25(AWG#16) | YNT-2216 | YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514 |
| V1.25-MS3 | UL・CSA | 17.4 | 5.6 | ||||||||||
| V1.25-M3 (RAA1.25-3.5) | UL・CSA・JIS | 3.7 | 6.6 | 18.6 | 6.3 | ||||||||
| V1.25-M4 | UL・CSA | 4.3 | |||||||||||
| V1.25-4 (RAA1.25-4) | UL・CSA・JIS | 8.0 | 20.0 | 7.0 | |||||||||
| V1.25-5 (RAA1.25-5) | UL・CSA・JIS | 5.3 | 8.0 | 20.0 | 7.0 | ||||||||
| V2-MS3 | UL・CSA | 3.2 | 5.5 | 17.4 | 5.6 | 9.0 | 3.9 | 0.8 | 青 | 1.04~2.63 1.25(AWG#16) 2.0(AWG#14) | YNT-1614 | YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514 |
| V2-S3.3 | UL・CSA | 6.4 | 16.5 | 4.3 | |||||||||
| V2-3 | UL・CSA | 8.5 | 21.0 | 7.8 | |||||||||
| V2-M4 | UL・CSA | 4.3 | 6.6 | 18.6 | 6.3 | ||||||||
| V2-4 (RAA2-4) | UL・CSA・JIS | 8.5 | 21.0 | 7.8 | |||||||||
| V2-5 (RAA2-5) | UL・CSA・JIS | 5.3 | 9.5 | 21.0 | 7.3 | ||||||||
| V2-6 (RAA2-6) | UL・CSA・JIS | 6.4 | 12.0 | 26.0 | 11.0 | ||||||||
| V2-8 (RAA2-8) | UL・CSA・JIS | 8.4 | |||||||||||
注1.()はJIS規格形番を示す。なお、JIS規格形番製品とJIS形番製品は同一商品。規格No.JIS C 2850。
注2.※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして使用すればより確実になる。(例 : 0.3mm²を二つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)
注3.V0.5-()におけるUL登録の適用電線はAWG#26~AWG#22.
※寸法図、規格は連携
| 形 番 | 規 格 | 寸 法(㎜) | 標準色 | 適用電線範囲 | 適 用 圧 着 工 具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | B | L | F | l | φD | 板厚 | 撚線(㎜2) | 手 動 | 空気圧式 | 油 圧 式 | |||
| V5.5-3 | UL・CSA | 3.2 | 9.5 | 26.5 | 8.3 | 13.5 | 5.4 | 1.0 | 黄 | 2.63~6.64 3.5(AWG#12) 5.5(AWG#10) | YNT-1210S | YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514L |
| V5.5-S3 | UL・CSA | 3.7 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | ||||||||
| V5.5-S4 | UL・CSA | 4.3 | |||||||||||
| V5.5-4 (RAA5.5-4) | UL・CSA・JIS | 9.5 | 26.5 | 8.3 | |||||||||
| V5.5-5 (RAA5.5-5) | UL・CSA・JIS | 5.3 | |||||||||||
| V5.5-S5 | UL・CSA | 13.2 | 29.1 | 9.0 | |||||||||
| V5.5-6 (RAA5.5-6) | UL・CSA・JIS | 6.4 | 12.0 | 32.5 | 13.0 | ||||||||
| V5.5-8 (RAA5.5-8) | UL・CSA・JIS | 8.4 | 15.0 | 34.7 | 13.7 | ||||||||
注1.()はJIS規格形番を示す。なお、JIS規格形番製品とJIS形番製品は同一商品。規格No.JIS C 2850。
※寸法図、規格は連携

寸法図

規格
| 形 番 | 規 格 | 寸 法(㎜) | 標準色 | 適 用 電 線 範 囲 | 適 用 圧 着 工 具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | B | L | F | l | φD | 板厚 | 撚線(㎜2) | 手 動 | 空気圧式 | 油 圧 式 | |||
| FV1.25-3 (RBA1.25-3) | UL・CSA・JIS | 3.2 | 5.5 | 15.7 | 4.0 | 9.0 | 4.0 | 0.8 | 赤 | ※ 0.25~1.65 ※ 0.3(AWG#22) 0.5(AWG#20) 0.75(AWG#18) 0.9 1.25(AWG#16) | YNT-2216 | YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514L |
| FV1.25-MS3 | UL・CSA | 17.4 | 5.6 | ||||||||||
| FV1.25-3.7 | UL・CSA | 3.7 | 15.7 | 4.0 | |||||||||
| FV1.25-M4 | UL・CSA | 4.3 | 6.6 | 18.6 | 6.3 | ||||||||
| FV1.25-4 (RBA1.25-4) | UL・CSA・JIS | 8.0 | 20.0 | 7.0 | |||||||||
| FV2-MS3 | UL・CSA | 3.2 | 5.5 | 17.4 | 5.6 | 9.0 | 4.5 | 0.8 | 青 | 1.04~2.63 1.25(AWG#16) 2.0(AWG#14) | YNT-1614 | YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514L |
| FV2-S3.3 | UL・CSA | 6.4 | 16.5 | 4.3 | |||||||||
| FV2-3 | UL・CSA | 8.5 | 21.0 | 7.8 | |||||||||
| FV2-M3 (RBA2-3.5) | UL・CSA・JIS | 3.7 | 6.6 | 18.6 | 6.3 | ||||||||
| FV2-M4 | UL・CSA | 4.3 | |||||||||||
| FV2-4 (RBA2-4) | UL・CSA・JIS | 8.5 | 21.0 | 7.8 | |||||||||
| FV2-M5 | UL・CSA | 5.3 | |||||||||||
| FV2-5 (RBA2-5) | UL・CSA・JIS | 9.5 | 7.3 | ||||||||||
注1.()はJIS規格形番を示す。なお、JIS規格形番製品とJIS形番製品は同一商品。規格No.JIS C 2850。
注2.※印は電線の合計断面積が0.5mm²以上となるようにして使用すればより確実になる。(例 : 0.3mm²を二つ折りにして圧着、0.5mm²はそのまま圧着)
注3.V0.5-()におけるUL登録の適用電線はAWG#26~AWG#22。
※寸法図、規格は連携
| 形 番 | 規 格 | 寸 法(㎜) | 標準色 | 適用電線範囲 | 適 用 圧 着 工 具 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd2 | B | L | F | l | φD | 板厚 | 撚線(㎜2) | 手 動 | 空気圧式 | 油 圧 式 | |||
| FV5.5-S3.3 | UL・CSA | 3.2 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | 13.5 | 6.8 | 1.0 | 黄 | 2.63~6.64 3.5(AWG#12) 5.5(AWG#10) | YNT-1210S | YA-4 YAT-4A YAD-4A | BCT-0514L |
| FV5.5-3 | UL・CSA | 9.5 | 26.5 | 8.3 | |||||||||
| FV5.5-3.7NS | UL・CSA | 3.7 | 7.2 | 29.2 | 11.0 | ||||||||
| FV5.5-S4 | UL・CSA | 4.3 | 7.2 | 23.0 | 5.9 | ||||||||
| FV5.5-4 (RBA5.5-4) | UL・CSA・JIS | 9.5 | 26.5 | 8.3 | |||||||||
| FV5.5-5 (RBA5.5-5) | UL・CSA・JIS | 5.3 | |||||||||||
| FV5.5-S5 | UL・CSA | 13.2 | 29.1 | 9.0 | |||||||||
| FV5.5-6 (RBA5.5-6) | UL・CSA・JIS | 6.4 | 12.0 | 32.5 | 13.0 | ||||||||
注1.()はJIS規格形番を示す。なお、JIS規格形番製品とJIS形番製品は同一商品。規格No.JIS C 2850。
※寸法図、規格は連携
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,526円 ( 14,879円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14円 ( 15円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14円12円 ( 13円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9円 ( 10円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,098円 ( 11,108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13円 ( 14円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,278円1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,278円 ( 2,506円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円6円 ( 7円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,138円 ( 2,352円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,576円 ( 14,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,100円 ( 19,910円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,114円 ( 1,225円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10円 ( 11円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,576円 ( 14,934円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,682円 ( 11,750円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,627円 ( 2,890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,618円 ( 13,880円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,854円 ( 10,839円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18円 ( 20円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
電気抵抗が低く防蝕性能が優れている絶縁付丸形端子(汎用圧着端子)です。
【特長】
・ストレート形:ストレート形(直管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・F形:F形(拡管)の絶縁体と裸圧着端子を組み合わせたもので、絶縁体はビニル樹脂です。
・大部分の標準品種はJST独特の無酸素銅を使用しています。導電率が高く、特有なネバリがあり、水素脆化による不良がなく、完全なろう付けができ、電気的、機械的に他の銅材にみられない最高の性能を示します。
・防蝕性のよい電気すずめっきの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善されています。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
・絶縁物には耐熱性・耐寒性・耐油性・耐炎性・絶縁性に優れたビニル・ナイロン材を使用します。
【用途】
・主に制御回路の配線用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~