エレクトロニクス部品技術窓口
電線相互を圧着接続する重ね合わせ形の接続子。【特長】・重ね合わせ用スリーブ(P形/汎用圧着接続子)。・...
詳細を確認
※規格

※寸法図
| 形 番 | 規格 | 寸法(mm) | 適用電線範囲 (mm2) | 適用圧着工具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | φD | φd1 | 手動 | 空気圧式 | 油圧式 | |||
| P-1.25 | UL・CSA | 8.0 | 3.3 | 1.7 | 0.25~1.65 | YHT-2210 | YA-1,YA-2 YAT-1A,YAT-2A YAD-1A,YAD-2A YAT-4A,YAD-4A YA-4 | BCT-0514 |
| P2 | UL・CSA・JIS | 8.0 | 4.1 | 2.3 | 1.04~2.63 | |||
| P5.5 | UL・CSA・JIS | 8.5 | 5.4 | 3.4 | 2.63~6.64 | |||
| P8 | UL・CSA・JIS | 9.5 | 7.0 | 4.5 | 6.64~10.52 | YHT-8S | YAT-4A,YAD-4A YA-4,YA-5 | YPT-60N,YPT-150-1,BCT-0514,BCT-860L,BCT-8150(本体)YF-1,E-4(ヘッド)YET-60-1,YET-150-1 |
| P14 | UL・CSA・JIS | 11.0 | 8.9 | 5.8 | 10.52~16.78 | ― | ||
| P22 | UL・CSA・JIS | 13.5 | 11.3 | 7.7 | 16.78~26.66 | ― | YA-5 | YPT-60N,YPT-150-1,BCT-860N,BCT-8150(本体)YF-1,E-4(ヘッド)YET-60-1,YET-150-1(P60のみ YET-300-1,YET-300N 使用可) |
| P38 | UL・CSA・JIS | 16.5 | 13.2 | 9.4 | 26.66~42.42 | |||
| P60 | UL・CSA・JIS | 19.0 | 15.3 | 11.4 | 42.42~60.57 | |||
| P70 | UL・CSA・JIS | 19.0 | 17.5 | 13.3 | 60.57~76.28 | ― | ― | YPT-150-1,BCT-8150(本体)YF-1,E-4(ヘッド)YET-150-1,YET-300-1,YET-300N |
| P80 | UL・CSA・JIS | 19.5 | 19.5 | 14.5 | 76.28~96.3 | |||
| P100 | UL・CSA・JIS | 20.0 | 22.1 | 16.4 | 96.3~117.2 | |||
| P150 | UL・CSA・JIS | 27.0 | 26.4 | 19.5 | 117.2~152.05 | |||
| P200 | UL・CSA・JIS | 32.0 | 32.4 | 24.0 | 192.6~242.27 | (本体)YF-1,E-4 (ヘッド)YET-300-1,YET-300N | ||
| P325 | UL・CSA・JIS | 37.0 | 37.0 | 28.0 | 242.27~325 | |||
創業者・高橋悌二が「クリンプして接続する通電用端子」のことを「圧着端子」と命名し、国産初の製品を製造。このネーミングは、業界に普及していきました。
電線相互を圧着接続する重ね合わせ形の接続子。
【特長】
・重ね合わせ用スリーブ(P形/汎用圧着接続子)。
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・防蝕性のよい電機すずめっきとの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
・電気抵抗が低く防蝕性能が優れている。
【用途】
・主に機器内配線及び屋内配線の電線相互の終端接続用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(R形) 丸形
4.7通常価格(税別):681円~

ニチフ端子工業
銅線用裸圧着端子(Y形)先開形
4.7通常価格(税別):671円~

ミスミ
絶縁付圧着端子 専用棒端子(フェルール端子)
4.3通常価格(税別):523円~

ワゴ
フェルール絶縁カラー付き
4.7通常価格(税別):14円~

大同端子製造
銅線用裸圧着端子 丸タイプ(R形)
4.6通常価格(税別):380円~

フエニックス・コンタクト
フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)
4.5通常価格(税別):12円~

ミスミ
【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型
4.7通常価格(税別):733円~

ニチフ端子工業
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(R形)丸形
4.4通常価格(税別):1,090円~

ミスミ
裸圧着端子 丸型
4.7通常価格(税別):680円~