17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

角先開形端子(A形)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
99,122
税込単価
1010,034
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

舌部が先開き形の汎用角先開形圧着端子。【特長】・材質はJST独特の無酸素銅を使用。・導電率・ネバりの点...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

寸法図

寸法図

規格

規格

形 番規格寸法(mm)適用電線範囲通用圧着工貝
d2BLFEφDφd1T単線(mm2)燃線(mm2)AWG(#)手動空気圧式油圧式
0.5-2ARL・CSA2.24.612.84.54.02.01.00.50.35~0.70.2~0.526~22YHT-2622YA-1,YA-2
YAT-1A
YAT-2A
YAD-1A,YAD-2A
BCT-0514L
0.5-3ARL・CSA3.25.012.56.0
0.5-3.7ARL・CSA3.76.415.07.7
0.5-4ARL・CSA4.37.016.26.3
1.25-C3AUL・CSA3.25.615.86.34.83.41.70.80.57~1.440.25~1.6522~16YHT-2210YA-1
YA-2
YAT-1A
YAT-2A
YAD-1A
YAD-2A
YA-4
YAT-4A
YAD-4A
BCT-0514L
1.2S-B3AUL・CSA5.8
1.25-C3.5AUL・CSA3.75.615.86.3
1.25-B3.5AUL・CSA5.8
1.25-N3AUL・CSA6.2
1.25-YS3AUL・CSA6.415.4
1.25-S3AUL・CSA7.215.8
1.25-YS4AUL・CSA4.36.415.46.3
1.25-S4AUL・CSA7.215.8
1.25-4AUL・CSA8.57.0
1.25-5AUL・CSA5.39.5
1.25-6AUL・CSA6.412.022.011.0
2-N3AUL・CSA3.25.915.86.34.84.12.30.81.14~1.821.14~2.6316~14YHT-2210YA-1
YA-2
YAT-1A
YAT-2A
YAD-1A
YAD-2A
YA-4
YAT-4A
YAD-4A
BCT-0514L
2-C3.5AUL・CSA3.75.615.86.3
2-YS3AUL・CSA6.415.4
2-YS4AUL・CSA4.36.415.46.3
2-YM4AUL・CSA6.8
2-S4AUL・CSA7.216.06.5
2-4AUL・CSA8.516.87.3
2-M5AUL・CSA5.3
2-5AUL・CSA9.5
2-6AUL・CSA6.412.022.011.0
5.5-S4AUL・CSA4.38.519.57.56.85.63.41.01.82~2.892.63~6.6412~10YHT-2210YA-1
YA-2
YAT-1A,YAT-2A
YAD-1A,YAD-2A
YA-4
YAT-4A,YAD-4A
BCT-0514L
5.5-5AUL・CSA5.39.5
5.5-6AUL・CSA6.413.525.512.2
  • ※ 寸法図、規格と連携

開発秘話

 

創業者・高橋悌二が「クリンプして接続する通電用端子」のことを「圧着端子」と命名し、
国産初の製品を製造。このネーミングは、業界に普及していきました。

型番リスト

表示件数

内径

(φ)

外径

(mm)

全長

(mm)

適合電線サイズ

(AWG)

外形D

(mm)

開き内径(d2)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
1
2
12.5
#26~22
5.0
3.2
422-4388
-
1パック

100個入り

1
2
15
#26~22
6.4
3.7
-
-
1パック

1000個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
8.5
4.3
-
-
1パック

1000個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
9.5
5.3
-
-
1パック

100個入り

1.7
3.4
22
#22~16
12
6.4
-
10
10個
1.7
3.4
15.8
#22~16
5.8
3.2
422-4418
-
1パック

100個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
5.8
3.7
-
-
1パック

1000個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
5.6
3.2
-
-
1パック

1000個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
5.6
3.7
-
-
1パック

100個入り

1.7
3.4
15.8
#22~16
6.2
3.7
422-4442
-
1パック

1000個入り

1.7
3.4
15.4
#22~16
6.4
3.7
422-4469
-
1パック

100個入り

1.7
3.4
15.4
#22~16
6.4
4.3
422-4477
10
1パック

100個入り

2.3
4.1
16.8
#16~14
8.5
4.3
422-4612
10
50個
2.3
4.1
16.8
#16~14
9.5
5.3
422-4621
-
1パック

100個入り

2.3
4.1
22
#16~14
12
6.4
-
-
1パック

100個入り

2.3
4.1
15.8
#16~14
5.9
3.2
422-4655
-
1パック

100個入り

2.3
4.1
15.4
#16~14
6.4
3.7
422-4680
-
1パック

100個入り

2.3
4.1
15.4
#16~14
6.4
4.3
422-4698
-
1パック

100個入り

3.4
5.6
19.5
#12~10
9.5
5.3
-
10
10個
3.4
5.6
25.5
#12~10
13.5
6.4
-
-
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652
( 717 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,122
( 10,034 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,549
( 9,404 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,697
( 4,067 )
5日目
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,319
( 1,451 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,836
( 7,520 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,113
( 8,924 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,003
( 8,803 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,110
( 2,321 )
在庫品1日目当日出荷可能
578
( 636 )
在庫品1日目当日出荷可能
9
( 10 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,961
( 2,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,944
( 4,338 )
5日目
751
( 826 )
在庫品1日目当日出荷可能
760
( 836 )
在庫品1日目当日出荷可能
700
( 770 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,814
( 6,395 )
5日目

詳細情報

基本情報

舌部が先開き形の汎用角先開形圧着端子。
【特長】
・材質はJST独特の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能。
・防蝕性のよい電機すずめっきとの処理により、めっきの定着性が最良の状態になり、電気抵抗が低く防蝕性能がより改善。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・主に電力機器内部の配線用。

商品担当おすすめ

  • 【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型 画像

    ミスミ

    【大同端子製造・JST】裸圧着端子 Y型

    大同端子製造、日圧(JST)製。端子台の端子間ピッチに合わせたラインナップを充実。<br />安心の国産品。<br />UL規格対応。

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角先開形端子(A形)のレビュー
4.3平均満足度:4.310件のレビュー
制禦盤の配線用に
5
満足度:5.0
いつも使っており、在庫が不足したため購入しました。色々なサイズが有り、好みで選べるのは大変ありがたいです。
1人が参考にしています。
ハーネス加工部品として
5
満足度:5.0
ハーネス加工を行っており、その加工で突合せ用スリーブ(B形)と併用しています。通常、お得意先様から支給されていますが必要...もっと読む
1人が参考にしています。
設備の配線に使用しました
4
満足度:4.0
商社経由より納期が早く非常に助かりました。価格も商社と同等で満足しています。
0人が参考にしています。
配線に使用
5
満足度:5.0
機器の配線に使用                       大量に使用するため価格も安いこれを使用している
0人が参考にしています。
配線用
4
満足度:4.0
配線用に使用しました。性能、納期ともに満足しています。値段ももう少し下がれば大量に購入したいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qボルト及びナット締結時に平座金を省略しても良いでしょうか?
A
電流容量が小さな箇所に用いる場合で実使用上支障がないと判断される場合についても省略してはいけません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角先開形端子(A形)
銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形
丸形端子 (R形)
銅線用絶縁被覆付圧着端子棒状形端子(ストレート形)
銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形
差込形接続端子MA形
メーカー日本圧着端子製造ニチフ端子工業大同端子製造大同端子製造ニチフ端子工業ニチフ端子工業
通常価格9-1,128 -5,6545,9391,463 -2,371 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類裸圧着端子絶縁付圧着端子裸圧着端子絶縁付圧着端子絶縁付圧着端子差込型接続子
形状Y型Y型丸型棒型棒型差込型
代表規格UL / CSAULUL / CSAUL / CSA-UL / CSA
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング