17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

圧着機器 引抜き工具

通常単価(税別)
3,8584,789
税込単価
4,2445,268
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・引抜き工具・コンタクト型番:SEH-001T-P0.6(L)/SYM-001T-P0.6,B...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用タイプ

コンタクト型番

適用タイプ詳細

適用シリーズ詳細

RoHS?最小発注数量
その他
SEH-001T-P0.6(L)
SANコネクタ
SANシリーズ
10
1個
SMコネクタ
SYM-001T-P0.6, BYM-001T-P0.6
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,789
( 5,268 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・引抜き工具
・コンタクト型番:SEH-001T-P0.6(L)/SYM-001T-P0.6,BYM-001T-P0.6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着機器 引抜き工具のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
曲りやすいので用心しながら使用しています
3
満足度:3.0
お客様から支給された、日本圧着端子製コネクタの配線の直し用に、このコンタクト引き抜き工具(SMJ-06)を購入しました。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着機器 引抜き工具
NJCシリーズ圧着コネクタ用工具
NJC/NJW-323C・NJC/NJW-324C用 引き抜き工具 圧着タイプ
挿入工具および引抜工具 EXT-TOOL FOR DYNAMIC D2 CONN
W.FL2シリーズ 挿入・引抜治具
CE01シリーズ用コンタクト専用引抜工具
メーカー日本圧着端子製造七星科学研究所七星科学研究所TE Connectivityヒロセ電機フジクラ(旧:第一電子工業)
通常価格3,858-1,72921,9079,49112,08639,817 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
適用シリーズその他その他その他D2000W.FL2シリーズその他

端子引抜工具カテゴリの売れ筋ランキング