エレクトロニクス部品技術窓口
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ (インナーロック)。【特長】・定格電流:MAX 10A(...
詳細を確認
YLコネクタ

コンタクトの不完全挿入に対し、安全設計のリテーナが使用でき、常にコンタクトを正しい固定位置に誘導し、ロックすることができる。

パネル穴の外形図
| 極数 | リセプタクル ハウジング 形番 | パネル 板厚 (㎜) | 0.7~2.0 | 0.7~0.8 | 0.9~1.3 | 1.4~2.0 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 (㎜) | A | B | C | D±0.1 | E±0.1 | D±0.1 | E±0.1 | D±0.1 | E±0.1 | ||
| 2 | YLR-02V | 10.7 | 16.8 | 7.1 | 4.4 | 1.35 | 5.0 | 1.05 | 5.6 | 0.75 | |
| 3 | YLR-03V | 15.3 | 21.3 | 7.1 | 4.4 | 1.35 | 5.0 | 1.05 | 5.6 | 0.75 | |
| 4 | YLR-04V | 10.7 | 16.8 | 12.9 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 2.6 | 8.3 | 2.3 | |
| 6 | YLR-06V | 15.3 | 21.3 | 12.9 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 2.6 | 8.3 | 2.3 | |
| 8 | YLR-08V | 19.8 | 25.8 | 12.9 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 2.6 | 8.3 | 2.3 | |
| 9 | YLR-09V | 15.3 | 21.3 | 18.2 | 7.1 | 5.55 | 7.7 | 5.25 | 8.3 | 4.95 | |
| 12 | YLR-12V | 19.8 | 25.8 | 18.2 | 7.1 | 5.55 | 7.7 | 5.25 | 8.3 | 4.95 | |
| YLR-12VA | 28.9 | 34.8 | 12.9 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 2.6 | 8.3 | 2.3 | ||
| 15 | YLR-15V | 24.4 | 30.3 | 18.2 | 7.1 | 5.55 | 7.7 | 5.25 | 8.3 | 4.95 | |
| 16 | YLR-16V | 37.9 | 43.8 | 12.9 | 7.1 | 2.9 | 7.7 | 2.6 | 8.3 | 2.3 | |



ELコネクタの小型化要求に伴い、開発されました。丸型コンタクトのコジリに弱い部分を改良するためボックス型コンタクトを採用し、主に白物市場で市場を拡大しました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57円 ( 63円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,336円 ( 6,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
116円 ( 128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20円 ( 22円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円 ( 88円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円 ( 95円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
128円 ( 141円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
131円78円 ( 86円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ (インナーロック)。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC) リテーナ使用時 7A。
・定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・ハウジングランスがあり、コンタクトを圧着した電線が抜けることを防止。
・インナーロック機構で、嵌合後は外力で外れることを防止。パネルに取り付け可能。
・コンタクトの不完全挿入に対し、安全設計のリテーナガ使用でき、常にコンタクトを正しい固定位置に誘導して確実にロックします。
【用途】
・家電、遊技機、照明機器、自販機の信号/電源用中継接続 等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~