17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

XHコネクタ コンタクト【100~8000個入り】

通常単価(税別)
7569,600特別価格
税込単価
83210,560特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

2.5mmピッチ小プリント基板用コネクタ。【特長】・NHシリーズの高信頼性と汎用性を基本にしてより小型...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

コンタクト圧着機アプリケータ
アプリケータ本体ダイスアプリ・ダイスセット
BXH-001T-P0.6AP-K2NMKS-LMK/SXH-001-06APLMK SXH001-06
※MKS-SCSC/SXH-001-06APLSC SXH001-06

注1)※ : ストリッパークリンパーアプリケータ
注2)全自動機対応のアプリケータについてはお問い合わせください。

形番形状適用電線範囲電線被覆外径(mm)
mm2AWG#
BXH-001T-P0.6B0.08~0.3328~220.9~1.9

型番リスト

表示件数

コネクタシリーズ頭文字

仕様

適用電線範囲

(AWG)

電線被覆外径

(mm)

材質/表面処理

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
10
1パック

100個入り

V・W・X
連鎖状
#28~22
0.9~1.9
りん青銅/すずめっき(リフロー処理)
-
1パック

8000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
756
( 832 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,6008,640
( 9,504 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2.5mmピッチ小プリント基板用コネクタ。
【特長】
・NHシリーズの高信頼性と汎用性を基本にしてより小型に開発された基板用コネクタで、その実装高さは9.8mmとなっている。
・材質・表面処理 : りん青銅・すずめっき(リフロー処理)
【用途】
・産業機器や制御盤等幅広く使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XHコネクタ コンタクトのレビュー
4.7平均満足度:4.711件のレビュー
かしめ
5
満足度:5.0
定番のHXシリーズのコンタクトです。 手続してすぐ来たので助かりました。 値段も安いので良いです。
1人が参考にしています。
センサー基板用コネクター
5
満足度:5.0
センサーとCPUを接続するハーネス断線補修用に購入。 小分けで購入出来て便利。
1人が参考にしています。
コード止めように購入
5
満足度:5.0
特に問題がないですが、もしコネクタと連結のストリプをもう少し分離しやすく工夫すればベターです。
0人が参考にしています。
XHシリーズのコネクタのコンタクト
5
満足度:5.0
以前から使用していた商品なので全く問題ありませんでした。接触具合もばっちりでこれ以外は考えられません。これからも使用し続...もっと読む
0人が参考にしています。
電源ケーブルの接続に
4
満足度:4.0
ケーブル同士を接続するために使いました。コネクタ本体に入れると抜けなくなるので配置をよく確認してから入れるべしです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XHコネクタ コンタクト
VHコネクタ コンタクト
XAコネクタ コンタクト
YLコネクタ ピンコンタクト
YLコネクタ ソケットコンタクト
SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BS
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格756-971 -14,0585 -5 -13,875
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
V・W・XXHVH----
適用ピン・コンタクトメス-メスオスメスメス
許容電流(A)AC/DC3AC/DC10AC/DC3AC/DC10AC/DC10AC/DC3
許容電圧(V)AC/DC250AC/DC250AC/DC250AC/DC300AC/DC300AC/DC250
電線接続方法圧着圧着圧着圧着圧着圧着

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング