エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22使用...
詳細を確認
XHコネクタ。

2.5mmピッチのプリント基板用コネクタ。

トップ型の外形図。

サイド型の外形図。

1極の外形図。

2極以上の外形図。
上図ははんだ付け側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
大電流通電に際してはパターン設計を考慮ください。
基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値です。

表面実装タイプ サイド型の外形図。
上図は、コネクタ装着側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値です。

ハウジングの外形図。

2極10.0mmピッチ穴埋品の外形図。

6極5.0mmピッチ3P以上の外形図。
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 1 | XHP-1 | - | 3.2 | 4.8 |
| 2 | XHP-2 | 2.5 | 5.7 | 7.3 |
| 注1)2 | XHP-2(10.0)-U | 10.0 | 13.2 | 14.8 |
| 3 | XHP-3 | 5.0 | 8.2 | 9.8 |
| 4 | XHP-4 | 7.5 | 10.7 | 12.3 |
| 5 | XHP-5 | 10.0 | 13.2 | 14.8 |
| 6 | XHP-6 | 12.5 | 15.7 | 17.3 |
| 注2)6 | XHP-6(5.0)-U | 25.0 | 28.2 | 29.8 |
| 7 | XHP-7 | 15.0 | 18.2 | 19.8 |
| 8 | XHP-8 | 17.5 | 20.7 | 22.3 |
| 9 | XHP-9 | 20.0 | 23.2 | 24.8 |
| 10 | XHP-10 | 22.5 | 25.7 | 27.3 |
| 11 | XHP-11 | 25.0 | 28.2 | 29.8 |
| 12 | XHP-12 | 27.5 | 30.7 | 32.3 |
| 13 | XHP-13 | 30.0 | 33.2 | 34.8 |
| 14 | XHP-14 | 32.5 | 35.7 | 37.3 |
| 15 | XHP-15 | 35.0 | 38.2 | 39.8 |
| 16 | XHP-16 | 37.5 | 40.7 | 42.3 |
材質:ナイロン6・UL94V-0、ナチュラル(白)
注1)2極10.0mmピッチ穴埋品。UL・CSA・TUV未登録品です。
注2)6極5.0mmピッチ穴埋品。UL・CSA・TUV未登録品です。

穴埋品 トップ型の外形図。

2極の外形図。

3極以上の外形図。

サイド型の外形図。
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| トップ型 | サイド型 | A | B | |
| 2 | B2B-XH-A | S2B-XH-A | 2.5 | 7.4 |
| 注2)2 | B2(10.0)B-XH-A-U | - | 10.0 | 14.9 |
| 3 | B3B-XH-A | S3B-XH-A | 5.0 | 9.9 |
| 4 | B4B-XH-A | S4B-XH-A | 7.5 | 12.4 |
| 5 | B5B-XH-A | S5B-XH-A | 10.0 | 14.9 |
| 6 | B6B-XH-A | S6B-XH-A | 12.5 | 17.4 |
| 7 | B7B-XH-A | S7B-XH-A | 15.0 | 19.9 |
| 8 | B8B-XH-A | S8B-XH-A | 17.5 | 22.4 |
| 9 | B9B-XH-A | S9B-XH-A | 20.0 | 24.9 |
| 10 | B10B-XH-A | S10B-XH-A | 22.5 | 27.4 |
| 11 | B11B-XH-A | S11B-XH-A | 25.0 | 29.9 |
| 12 | B12B-XH-A | S12B-XH-A | 27.5 | 32.4 |
| 13 | B13B-XH-A | S13B-XH-A | 30.0 | 34.9 |
| 14 | B14B-XH-A | S14B-XH-A | 32.5 | 37.4 |
| 15 | B15B-XH-A | S15B-XH-A | 35.0 | 39.9 |
| 16 | B16B-XH-A | S16B-XH-A | 37.5 | 42.4 |
| 20 | B20B-XH-A | - | 47.5 | 52.4 |
ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
本製品はラベルに(LF)(SN)を表示します。
注1)嵌合部端面から基板取付ピンの寸法を7.6mmにしたサイド型2~15極もあります。
注2)2極10.0ピッチ穴埋品。(UL・CSA・TUV未登録品です)
注3)NR・NRDコネクタ(圧接方式)、JQコネクタ(基盤対基板)と共用できます。
市場の小型化要求に伴い、NHコネクタを小型化しました。ベース付ポストへのフラックス付着の防止として、ハウジングをBOXタイプに設計しました。コンタクトも一般的な0.64角を採用しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57円 ( 63円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61円 ( 67円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円 ( 75円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
80円48円 ( 53円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
110円 ( 121円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
116円 ( 128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
820円 ( 902円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
135円 ( 149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
105円 ( 116円 ) | 1日目 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65円 ( 72円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83円 ( 91円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
502円 ( 552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
678円610円 ( 671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
700円630円 ( 693円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
774円 ( 851円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
883円 ( 971円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,136円1,022円 ( 1,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,134円 ( 1,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,355円 ( 1,491円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,530円 ( 1,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,630円 ( 1,793円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,866円 ( 2,053円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,852円 ( 2,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#30~#22。
・コンタクトの接点部にカール部が前後にあり、コジリに強い構造。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・NR/NRDコネクタ(圧接)、JQコネクタ(基板対基板)とベース付ポストは共用可能。
・基板の位置決めが可能なボス有りタイプも用意。HA端子に適合可能。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~