エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ (強ロックタイプ)。【特長】・定格電流:MAX 3A(A...
詳細を確認
XAコネクタ(中継接続用)

既存のXAソケットに対応した2.5mmピッチの中継接続用コネクタ

標準タイプの外形図
| 極 数 | 形 番 | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| 標準タイプ | A | B | |
| 2 | XAP-02V-1 | 2.5 | 7.3 |
| 3 | XAP-03V-1 | 5.0 | 9.8 |
| 4 | XAP-04V-1 | 7.5 | 12.3 |
| 5 | XAP-05V-1 | 10.0 | 14.8 |
| 6 | XAP-06V-1 | 12.5 | 17.3 |
| 7 | XAP-07V-1 | 15.0 | 19.8 |
| 8 | XAP-08V-1 | 17.5 | 22.3 |
| 9 | XAP-09V-1 | 20.0 | 24.8 |
| 10 | XAP-10V-1 | 22.5 | 27.3 |
| 11 | XAP-11V-1 | 25.0 | 29.8 |
| 12 | XAP-12V-1 | 27.5 | 32.3 |
| 13 | XAP-13V-1 | 30.0 | 34.8 |
| 14 | XAP-14V-1 | 32.5 | 37.3 |
材質:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
1980年代中頃から強ロックの要求が高まり、基板対電線用XAコネクタの中継接続用コネクタとして開発されました。主に白物市場から市場を拡大しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
147円 ( 162円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6円 ( 7円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
200円180円 ( 198円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
807円 ( 888円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
285円 ( 314円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
863円 ( 949円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,384円1,245円 ( 1,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
68円47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,105円773円 ( 850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ (強ロックタイプ)。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC) AWG#20使用時、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#20。
・プラグハウジングはXAコネクタ(プリント基板用)のハウジングと同一。
・ハウジングランスがあり、コンタクトを圧着した電線が抜けることを防止できる。
・パネルに取り付け可能。リテーナタイプもあり、端子の半挿入を検知。
・強ロックタイプ。
【用途】
・家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~