エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ(強ロックタイプ)。【特長】・定格電流:3A(AC・DC...
詳細を確認
XAコネクタ(プリント基板用)

2.5ピッチのプリント基板用コネクタ。はんだクラック対策や、低挿入力化で扱いやすい製品

トップ型 ボスなしの図

トップ型 ボス有りの図

サイド型の図

トップ型の図
上図は、コネクタ装着側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値です。

トップ型 ボス無しの外形図
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| ボス無し | A | B | |
| 2 | B02B-XASK-1 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | B03B-XASK-1 | 5.0 | 10.0 |
| 4 | B04B-XASK-1 | 7.5 | 12.5 |
| 5 | B05B-XASK-1 | 10.0 | 15.0 |
| 6 | B06B-XASK-1 | 12.5 | 17.5 |
| 7 | B07B-XASK-1 | 15.0 | 20.0 |
| 8 | B08B-XASK-1 | 17.5 | 22.5 |
| 9 | B09B-XASK-1 | 20.0 | 25.0 |
| 10 | B10B-XASK-1 | 22.5 | 27.5 |
| 11 | B11B-XASK-1 | 25.0 | 30.0 |
| 12 | B12B-XASK-1 | 27.5 | 32.5 |
| 13 | B13B-XASK-1 | 30.0 | 35.0 |
| 14 | B14B-XASK-1 | 32.5 | 37.5 |
| 15 | B15B-XASK-1 | 35.0 | 40.0 |
ピン:銅合金・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ガラス入ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
本製品はラベルに(LF)(SN)を表示

サイド型 フック有りの外形図
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | D寸法(mm) | |
|---|---|---|---|---|
| フック有り | A | B | ||
| 2 | S02B-XASS-1 | 2.5 | 7.5 | 1.25 |
| 3 | S03B-XASK-1 | 5.0 | 10.0 | 2.50 |
| 4 | S04B-XASK-1 | 7.5 | 12.5 | 3.75 |
| 5 | S05B-XASK-1 | 10.0 | 15.0 | 5.00 |
| 6 | S06B-XASK-1 | 12.5 | 17.5 | 6.25 |
| 7 | S07B-XASK-1 | 15.0 | 20.0 | 7.50 |
| 8 | S08B-XASK-1 | 17.5 | 22.5 | 8.75 |
| 9 | S09B-XASK-1 | 20.0 | 25.0 | 10.00 |
| 10 | S10B-XASK-1 | 22.5 | 27.5 | 11.25 |
| 11 | S11B-XASK-1 | 25.0 | 30.0 | 12.50 |
| 12 | S12B-XASK-1 | 27.5 | 32.5 | 13.75 |
| 13 | S13B-XASK-1 | 30.0 | 35.0 | 15.00 |
| 14 | S14B-XASK-1 | 32.5 | 37.5 | 16.25 |
ピン:銅合金・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ガラス入ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(アイボリー)
本製品はラベルに(LF)(SN)を表示
1980年代中頃から海外生産の比率が多くなり、組み立て作業での半嵌合が多発しました。そのため、強ロックの要求が高まり、XHコネクタを基本としたロック付コネクタを開発し、特に白物市場で市場を拡大しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61円45円 ( 50円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
718円538円 ( 592円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
74円 ( 81円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
393円 ( 432円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83円58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
125円 ( 138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
134円 ( 147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
137円 ( 151円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,721円5,148円 ( 5,663円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
83円 ( 91円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,117円3,670円 ( 4,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
89円 ( 98円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円 ( 112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
108円 ( 119円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
125円 ( 138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
119円 ( 131円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
125円 ( 138円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
135円 ( 149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
130円 ( 143円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
132円 ( 145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
133円 ( 146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
50円 ( 55円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ(強ロックタイプ)。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC)AWG#22・20使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#20。
・アウターロック(ハウジングの外側にロック)であり強ロックタイプ。
・ベース付ピンの間を薄くし、負荷を逃がす構造で、はんだクラックを防止。
・ベース付ピン、ハウジングに挿入ガイドがある。ベース付ピンはDIP/SMTがある。
・1番極を明確にし基板の位置決めが可能なボス有りタイプも用意している。
【用途】
・家電、遊技機、照明機器の信号用接続等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D2000シリーズ
4.1通常価格(税別):72円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット プラグハウジング 5559
4.7通常価格(税別):67円~