エレクトロニクス部品技術窓口
3.96mmピッチプリント基板用コネクタ。【特長】・民生用電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路...
詳細を確認
外形図
| コンタクト | 圧着機 | アプリケータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アプリケータ本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット | ||
| BVH-21T-P1.1 | AP-K2N | MKS-L | MK/SVH-21-11 | APLMK SVH21-11 |
| ※MKS-SC | SC/SVH-21-11 | APLSC SVH21-11 | ||
注1)※ : ストリッパークリンパーアプリケータ
注2)全自動機対応のアプリケータについてはお問い合わせください。
| 形番 | 適用電線範囲 | 電線被覆外径 (mm) | 個数/リール | |
|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | |||
| BVH-21T-P1.1 | 0.33~0.83 | 22~18 | 1.7~3.0 | 4,500 |
| BVH-41T-P1.1 | 0.5~1.25 | 20~16 | 1.7~3.0 | 3,500 |
| コンタクト | 圧着機 | アプリケータ | ||
|---|---|---|---|---|
| アプリケータ本体 | ダイス | アプリ・ダイスセット | ||
| BVH-41T-P1.1 | AP-K2N | MKS-L | MK/SVH-41-11 | APLMK SVH41-11 |
| - | - | - | ||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
971円 ( 1,068円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,189円 ( 1,308円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3.96mmピッチプリント基板用コネクタ。
【特長】
・民生用電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路までの広範囲な接続を可能にした。
・高信頼性のプリント基板用小型大容量コネクタ。
【用途】
・産業機器や制御盤等幅広く使用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TE Connectivity
D3000シリーズ用コンタクト
3.8通常価格(税別):9円~

TE Connectivity
D1000シリーズ用コンタクト
4.3通常価格(税別):10円~

ミスミ
5559/5557コネクタ コンタクト
4.9通常価格(税別):989円~

TE Connectivity
ミニ ユニバーサル メイテンロック コネクタ
4.2通常価格(税別):11円~

ミスミ
【タイコエレクトロニクス】製商品 ミニユニバーサル メーテンロック コンタクト
3.7通常価格(税別):1,475円~

ミスミ
Han防水コネクタ 圧着コンタクト
3通常価格(税別):3,911円~

ミスミ
【モレックス】1625コネクタ コンタクト
5通常価格(税別):918円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5556
4.6通常価格(税別):12円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 オス(プラグ)
4.6通常価格(税別):6円~