17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)【1~50個入り】

通常単価(税別)
521,745特別価格
税込単価
571,920特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

3.96mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:10A(AC・DC)AWG#16...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

民生用電子機器内の信号回路から出力回路までの広範囲な接続が可能なコネクタ

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

VHコネクタ。

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

高信頼性のプリント基板用の小型大容量コネクタ。3.96mmピッチ。

タイプ一覧

トップ型

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

トップ型の外形図。

サイド型

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

サイド型の外形図。

  • ※ VRコネクタ用ベースとしてのご使用の場合は11.0maxです。

サイド型ストッパー付

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

サイド型ストッパー付の外形図。

ボックス型

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

ボックス型の外形図。

上図ははんだ付け側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
大電流通電に際してはパターン設計を考慮ください。
基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上図記載の寸法は参考値です。

外形図

トップ型

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

トップ型の外形図。

サイド型

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

サイド型の外形図。

極数形番寸法(mm)
トップ型サイド型AB
2B2P-VHB2PS-VH3.967.86
3B3P-VHB3PS-VH7.9211.82
4B4P-VHB4PS-VH11.8815.78
5B5P-VHB5PS-VH15.8419.74
6B6P-VHB6PS-VH19.8023.70
7B7P-VHB7PS-VH23.7627.66
8B8P-VHB8PS-VH27.7231.62
9B9P-VHB9PS-VH31.6835.58
10B10P-VHB10PS-VH35.6439.54

ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
本製品はラベルに(LF)(SN)を表示。

外形図

Nタイプ

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

Nタイプの外形図1。

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ):関連画像

Nタイプの外形図2。

極数形番寸法(mm)
NタイプAB
2VHR-2N3.967.86
3VHR-3N7.9211.82
4VHR-4N11.8815.78
5VHR-5N15.8419.74
6VHR-6N19.8023.70
7VHR-7N23.7627.66
8VHR-8N27.7231.62
9VHR-9N31.6835.58
10VHR-10N35.6439.54
11VHR-11N39.6043.50

材質:ナイロン6・UL94V-0、ナチュラル(白)。

開発秘話

 

テレビ市場で一般的だった他社0.156インチ電源用コネクタを置き換えるにあたり、ピッチは同じ3.96mm(≒0.156)で市場で好評価のNHコネクタを基本設計に取り入れ、開発されました。テレビ、電子レンジを皮切りに各業界の電源用スタンダードになりました。

型番リスト

表示件数
関連

適用ピン・コンタクト

極数

用途

電線接続方法

接続方向

商品分類

仕様

特長

適用電線範囲

(AWG)

製品形態

トラスココード

その他規格

RoHS?最小発注数量
オス
2
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ボックス
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
2
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
2
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
3
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
3
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
5
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
5
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
6
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
6
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
7
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
5個
オス
8
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
8
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
5個
オス
9
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
10個
オス
9
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
5個
オス
10
プリント基板用
ハンダ
ストレート
ベース付ポスト
トップ型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
5個
オス
10
プリント基板用
ハンダ
アングル
ベース付ポスト
サイド型
-
ナチュラル(白)
#22~16
-
-
UL94V-0
10
5個

-

メス
2
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8627
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
3
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8635
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
4
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8643
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
5
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8651
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
7
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8678
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
8
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8686
UL94V-0
10
1パック

50個入り

-

メス
10
ケーブル接続
圧着
ストレート
リセプタクルハウジング
Nタイプ
コンタクトランス部窓有り
ナチュラル(白)
#22~16
-
413-8619
UL94V-0
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7264
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
6743
( 47 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
在庫品1日目当日出荷可能
105
( 116 )
在庫品1日目当日出荷可能
86
( 95 )
在庫品1日目当日出荷可能
11894
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能
9657
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
125
( 138 )
在庫品1日目当日出荷可能
102
( 112 )
在庫品1日目当日出荷可能
132
( 145 )
在庫品1日目当日出荷可能
696
( 766 )
在庫品1日目当日出荷可能
680
( 748 )
在庫品1日目当日出荷可能
774
( 851 )
在庫品1日目当日出荷可能
927
( 1,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,2611,134
( 1,247 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,342
( 1,476 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,745
( 1,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

3.96mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:10A(AC・DC)AWG#16使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#22~#16。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・10A(AWG#16)対応の小型大容量コネクタ。
【用途】
・一般的な電子機器の電源用接続で標準品として使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)のレビュー
4.6平均満足度:4.615件のレビュー
電源ユニットの配線
4
満足度:4.0
どこも在庫がなく困っていたので、助かりました。 価格は少しだけ高めですが、許容範囲です。
0人が参考にしています。
配線用コネクタ
5
満足度:5.0
配線用としてよく使用します。接続も問題ありません。 現在は手配できないようですので再開してほしいです。
0人が参考にしています。
最終製品実装
5
満足度:5.0
とてもポピュラーで歴史も長いので信頼性があります。 極数と形状ほかで当然バリエーションが多いので、少量注文できるものはあ...もっと読む
0人が参考にしています。
電源供給用に使用
5
満足度:5.0
コネクタの差しこみに力もいらず簡単に扱えます。 抜く時にも、レバーを押さえ引くだけでスッと抜けます。
0人が参考にしています。
基板付の電源用コネクタに使用
5
満足度:5.0
既製品に合わせて同じコネクタを使用するために、さがしていて このHPで見つけました よく使われているコネクタなので 安全...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QVHR-( )NとVHR-( )Mの違いとそれぞれの用途(使い分け方)は何ですか。
A
Nタイプが標準品、Mタイプは装着したコンタクトランス部を覆う構造で大電圧に対してより安全設計の感電防止対策品です。コンタクトランスに触れる可能性がある場合や空間(絶縁)距離の考慮が必要な場合はMタイプをお勧め致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
XAコネクタ(中継接続用コネクタ)
VLコネクタ(中継接続用)
XHコネクタ
VAコネクタ
スプリング式コネクタ WINSTA MINI 890シリーズ
メーカー日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造日本圧着端子製造ワゴ
通常価格52-6 -70 -57 -57 -471 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
コネクタ形状角型角型角型角型角型角型
コネクタシリーズ頭文字V・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・XV・W・X
V・W・XVHXAVLXHVAWINSTA® MINI
許容電流(A)AC/DC10AC/DC3AC/DC20AC/DC3AC/DC716
許容電圧(V)AC/DC250AC/DC250AC/DC600AC/DC250AC/DC250250
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング