エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧...
詳細を確認
SMコネクタ

2.5mmピッチの中継接続コネクタ

2~12極

18極
| 極数 | プラグハウジング | パネル板厚(㎜) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5~0.9 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | |||||||||||
| パネル穴寸法(㎜)公差 | |||||||||||||
| A | +0.15 0 | B | ±0.1 | A | +0.15 0 | B | ±0.1 | A | +0.15 0 | B | ±0.1 | ||
| 2 | SMP-02V-B(N)C | 5.7 | 9.6 | 5.7 | 9.8 | 5.7 | 10 | ||||||
| 3 | SMP-03V-B(N)C | 8.2 | 12.1 | 8.2 | 12.3 | 8.2 | 12.5 | ||||||
| 4 | SMP-04V-B(N)C | 10.7 | 14.6 | 10.7 | 14.8 | 10.7 | 15 | ||||||
| 5 | SMP-05V-B(N)C | 13.2 | 17.1 | 13.2 | 17.3 | 13.2 | 17.5 | ||||||
| 6 | SMP-06V-B(N)C | 15.7 | 19.6 | 15.7 | 19.8 | 15.7 | 20 | ||||||
| 7 | SMP-07V-B(N)C | 18.2 | 22.1 | 18.2 | 22.3 | 18.2 | 22.5 | ||||||
| 8 | SMP-08V-B(N)C | 20.7 | 24.6 | 20.7 | 24.8 | 20.7 | 25 | ||||||
| 9 | SMP-09V-B(N)C | 23.2 | 27.1 | 23.2 | 27.3 | 23.2 | 27.5 | ||||||
| 10 | SMP-10V-B(N)C | 25.7 | 29.6 | 25.7 | 29.8 | 25.7 | 30 | ||||||
| 11 | SMP-11V-B(N)C | 28.2 | 32.1 | 28.2 | 32.3 | 28.2 | 32.5 | ||||||
| 12 | SMP-12V-B(N)C | 30.7 | 34.6 | 30.7 | 34.8 | 30.7 | 35 | ||||||
| 18 | SMP-18V-B(N)C | 23.2 | 27.2 | 23.2 | 27.4 | 23.2 | 27.6 | ||||||



基板対電源用のNHコネクタのコンタクトを使用した中継コネクタの要求があり開発されました。当時、黄銅が標準的に使用されいていましたが、シーズンクラックの問題があり、りん青銅を採用しました。オーディオで採用され、各業界に使用されるようになりました。
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
828円 ( 911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
482円 ( 530円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,209円 ( 11,230円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,139円 ( 12,253円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
537円 ( 591円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16円 ( 18円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
434円 ( 477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16円 ( 18円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
637円414円 ( 455円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
707円636円 ( 700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16円 ( 18円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
745円670円 ( 737円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19円 ( 21円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
188円 ( 207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,314円 ( 11,345円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,960円 ( 2,156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
228円 ( 251円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
522円 ( 574円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
491円 ( 540円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,937円 ( 12,031円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
523円 ( 575円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11円 ( 12円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
565円508円 ( 559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15円 ( 17円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,137円 ( 8,951円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,495円 ( 10,445円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,166円 ( 11,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,166円 ( 11,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円 ( 95円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
93円 ( 102円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,252円 ( 2,477円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,566円 ( 13,823円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
43円 ( 47円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
99円 ( 109円 ) | 5日目 |
2.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 3A(AC・DC)、定格電圧:MAX 250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#28~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保されている。
・シェル方式ハウジングで、コンタクトが傷つかないようにハウジングにガイド機能あり。
・パネルに取り付け可能。
・アームロック機構でシンプルかつ適度な保持力。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続などとして使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~