エレクトロニクス部品技術窓口
2.0mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:2A(AC・DC)AWG#24使用...
詳細を確認
小型設計と信頼性の高いコンタクト、ボックス型ベース付ポストなど、基板への取付が確実。

2.0mmピッチ、プリント基板用コネクタ。

トップ型の図。

サイド型の図。
上図は、はんだ付け側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。スルーホール基板等の硬い素材の基盤をご仕様の場合は穴径を大きめに設定してください。

トップ型の図。

サイド型の図。
上図は、コネクタ装着側から見た図。
基板のパターンピッチは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
上図記載の寸法は参考値です。

ハウジングの外形図。
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | PHR-2 | 2.0 | 5.8 |
| 3 | PHR-3 | 4.0 | 7.8 |
| 4 | PHR-4 | 6.0 | 9.8 |
| 5 | PHR-5 | 8.0 | 11.8 |
| 6 | PHR-6 | 10.0 | 13.8 |
| 7 | PHR-7 | 12.0 | 15.8 |
| 8 | PHR-8 | 14.0 | 17.8 |
| 9 | PHR-9 | 16.0 | 19.8 |
| 10 | PHR-10 | 18.0 | 21.8 |
| 11 | PHR-11 | 20.0 | 23.8 |
| 12 | PHR-12 | 22.0 | 25.8 |
| 13 | PHR-13 | 24.0 | 27.8 |
| 14 | PHR-14 | 26.0 | 29.8 |
| 15 | PHR-15 | 28.0 | 31.8 |
| 16 | PHR-16 | 30.0 | 33.8 |
材質:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)

2Pの外形図。

3P以上の外形図。

サイド型の外形図。
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| トップ型 | サイド型 | A | B | |
| 2 | B2B-PH-K-S | S2B-PH-K-S | 2.0 | 5.9 |
| 3 | B3B-PH-K-S | S3B-PH-K-S | 4.0 | 7.9 |
| 4 | B4B-PH-K-S | S4B-PH-K-S | 6.0 | 9.9 |
| 5 | B5B-PH-K-S | S5B-PH-K-S | 8.0 | 11.9 |
| 6 | B6B-PH-K-S | S6B-PH-K-S | 10.0 | 13.9 |
| 7 | B7B-PH-K-S | S7B-PH-K-S | 12.0 | 15.9 |
| 8 | B8B-PH-K-S | S8B-PH-K-S | 14.0 | 17.9 |
| 9 | B9B-PH-K-S | S9B-PH-K-S | 16.0 | 19.9 |
| 10 | B10B-PH-K-S | S10B-PH-K-S | 18.0 | 21.9 |
| 11 | B11B-PH-K-S | S11B-PH-K-S | 20.0 | 23.9 |
| 12 | B12B-PH-K-S | S12B-PH-K-S | 22.0 | 25.9 |
| 13 | B13B-PH-K-S | S13B-PH-K-S | 24.0 | 27.9 |
| 14 | B14B-PH-K-S | S14B-PH-K-S | 26.0 | 29.9 |
| 15 | B15B-PH-K-S | S15B-PH-K-S | 28.0 | 31.9 |
| 16 | B16B-PH-K-S | S16B-PH-K-S | 30.0 | 33.9 |
ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
市場の更なる小型化要求に対応し、XHコネクタを小型化しました。客先要求に奥行き制限+誤挿入防止があったため、PHコネクタはベース付ポストの前面がOPENになっています。テレビ、ビデオを皮切りに信号系のコネクタとして各業界でスタンダードになりました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
54円 ( 59円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
57円 ( 63円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円53円 ( 58円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
27円 ( 30円 ) | 9日目 |
61円39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,378円 ( 7,016円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65円 ( 72円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
86円77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
96円 ( 106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
118円 ( 130円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
113円 ( 124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
122円 ( 134円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
542円 ( 596円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
503円 ( 553円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
544円489円 ( 538円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
602円 ( 662円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
706円 ( 777円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
813円731円 ( 804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
828円 ( 911円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
946円 ( 1,041円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円55円 ( 61円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,156円 ( 1,272円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65円 ( 72円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
66円 ( 73円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,827円 ( 8,610円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
57円 ( 63円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
59円 ( 65円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
61円42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65円58円 ( 64円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円 ( 77円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
77円 ( 85円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
102円91円 ( 100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
134円 ( 147円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.0mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:2A(AC・DC)AWG#24使用時、定格電圧:100V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#32~#24。
・コンタクトの形状はシンプルながらバネ性が良く、パフォーマンスが良好。
・ボックス型ベース付ポストのため、ベースの端子を傷つけない構造。
・ベース付ポストはDIP/SMTがある。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続で標準品として使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~