エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:3A(AC・DC) AWG#22使...
詳細を確認
NHコネクタ

プリント基板と電線を接続するための2.5mmピッチのコネクタ。ポスト幅が広く変形しにくい構造になっている。

トップ型のレイアウト

サイド型のレイアウト

ボトム型のレイアウト
注1)基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
注2)基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。上記記載の寸法は参考値です。

ハウジングの外形図
| 極数 | 形番 | 寸法(mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||
| 2 | H 2P-SHF-AA | 2.5 | 5.7 | 8.7 |
| 3 | H 3P-SHF-AA | 5.0 | 8.2 | 11.2 |
| 4 | H 4P-SHF-AA | 7.5 | 10.7 | 13.7 |
| 5 | H 5P-SHF-AA | 10.0 | 13.2 | 16.2 |
| 6 | H 6P-SHF-AA | 12.5 | 15.7 | 18.7 |
| 7 | H 7P-SHF-AA | 15.0 | 18.2 | 21.2 |
| 8 | H 8P-SHF-AA | 17.5 | 20.7 | 23.7 |
| 9 | H 9P-SHF-AA | 20.0 | 23.2 | 26.2 |
| 10 | H 10P-SHF-AA | 22.5 | 25.7 | 28.7 |
材質:ナイロン6・UL94V-0、ナチュラル(白)

トップ型の外形図

サイド型の外形図

ボトム型の外形図
| 極数 | 形番 | A寸法 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| トップ型 | サイド型 | ボトム型 | ||
| 2 | B 2P-SHF-1AA | BS 2P-SHF-1AA | BE 2P-SHF-1AA | 2.5 |
| 3 | B 3P-SHF-1AA | BS 3P-SHF-1AA | BE 3P-SHF-1AA | 5.0 |
| 4 | B 4P-SHF-1AA | BS 4P-SHF-1AA | BE 4P-SHF-1AA | 7.5 |
| 5 | B 5P-SHF-1AA | BS 5P-SHF-1AA | BE 5P-SHF-1AA | 10.0 |
| 6 | B 6P-SHF-1AA | BS 6P-SHF-1AA | BE 6P-SHF-1AA | 12.5 |
| 7 | B 7P-SHF-1AA | BS 7P-SHF-1AA | BE 7P-SHF-1AA | 15.0 |
| 8 | B 8P-SHF-1AA | BS 8P-SHF-1AA | BE 8P-SHF-1AA | 17.5 |
| 9 | B 9P-SHF-1AA | BS 9P-SHF-1AA | BE 9P-SHF-1AA | 20.0 |
| 10 | B 10P-SHF-1AA | BS 10P-SHF-1AA | BE 10P-SHF-1AA | 22.5 |
ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:トップ型・サイド型/ナイロン66
ボトム型/ナイロン6・ULV94-0、ナチュラル(白)
片面接触だった他社コネクタで不具合が多発したため、コンタクトを箱型にし、両面接触でこじりに強いコネクタとして開発しました。ビデオ、テレビに始まり、業界を席巻しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,467円 ( 6,014円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
735円 ( 809円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
963円 ( 1,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,184円 ( 1,302円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,393円 ( 1,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,459円1,313円 ( 1,444円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,699円 ( 1,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,902円 ( 2,092円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,062円 ( 2,268円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ 基板対電線用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:3A(AC・DC) AWG#22使用時、定格電圧:250V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#30~#22。
・高接触圧、高信頼性を両面接触可能なコンタクトのばね構造で確保する。
・ベース付ポストの幅を広くし、実装時やハーネス嵌合時のこじりを対策となる。
・実装時の端子脱落、はんだDIP時のフラックス上りを防止。
【用途】
・一般、産業用機器の信号用接続 等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~