エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BS【5000個入り】

通常単価(税別)
13,875
税込単価
15,263
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

SMコネクタ用のコンタクトです。適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)電線接続方法:圧着

  • 梱包形態は連鎖状(リール)で5000個となります。

型番:

SHF-001T-0.8BS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5000個入り)

SHF-001T-0.8BSの仕様・寸法情報

コネクタシリーズ頭文字
G・H・I
S・T・U
SM
適用ピン・コンタクト
メス
許容電流(A)
AC/DC3
許容電圧(V)
AC/DC250
電線接続方法
圧着
保護機能(耐環境性)
代表規格
UL / TUV / CSA
適用電線範囲(AWG)
#28~22
電線被覆外径(mm)
1.2~1.8
材質/表面処理
りん黄銅/すずめっき(リフロー処理)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SHF-001T-0.8BS
最小発注数量
1パック

5000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,875
( 15,263 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SMコネクタ用のコンタクトです。
適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
電線接続方法:圧着

ご注意

  • 梱包形態は連鎖状(リール)で5000個となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BSの型番SHF-001T-0.8BSのページです。 型番SHF-001T-0.8BSに関する仕様情報を記載しております。
SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電子機器の基板間の配線や製品の中の配線に使用(大きくて...
5
満足度:5.0
コネクタはサイズが大きくて場所は取りますが、長年の信頼と不具合が少ないので購入しています。10年以上使っていますが、欠品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SMコネクタ コンタクト SHF-001T-0.8BS
Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ
SMコネクタ コンタクト
QR/P8 シリーズ 角形超小型多極ラック/パネル圧着コネクタ
XAコネクタ コンタクト
YLコネクタ ピンコンタクト
メーカー日本圧着端子製造モレックス日本圧着端子製造ヒロセ電機日本圧着端子製造日本圧着端子製造
通常価格13,87528522 -2014,0585 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタシリーズ頭文字G・H・IS・T・US・T・UP・Q・RV・W・XY・Z
S・T・USMその他SM---
適用ピン・コンタクトメスメス-メスメスオス
許容電流(A)AC/DC33AC/DC33AC/DC3AC/DC10
許容電圧(V)AC/DC250250AC/DC250AC300AC/DC250AC/DC300

コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング