エレクトロニクス部品技術窓口
3.96mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ(インナーロック)。【特長】・定格電流:MAX 7A(A...
詳細を確認
HLコネクタ

接続部にフリーばね構造を採用した3.96mmピッチのコネクタ。

形状Iのパネル穴の外形図

形状IIのパネル穴の外形図
| 極 数 | リセプタクル ハウジング | パネル穴形状 | パネル穴寸法(mm)公差 | 適合パネル厚さ(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A±0.13 | B±0.13 | C±0.1 | D±0.13 | E±0.1 | ||||
| 2 | HLR-02V | Ⅰ | 9.5 | 15.7 | 4.4 | 6.4 | 1.0 | 0.7 ~ 2.0 |
| 3 | HLR-03V | Ⅰ | 13.5 | 19.7 | 4.4 | 6.4 | 1.0 | |
| 4 | HLR-04V | Ⅱ | 9.5 | 15.7 | 5.6 | 12.0 | 3.2 | |
| 8 | HLR-08V | Ⅱ | 17.4 | 23.6 | 5.6 | 12.0 | 3.2 | |
| 12 | HLR-12V | Ⅱ | 25.3 | 31.6 | 5.6 | 12.0 | 3.2 | |



電源用 基板対電線接続でスタンダード化したVH コンタクトを使用して、BOX型ベースの基板対電線のHLコネクタを開発しました。その後、HLコネクタの中継使用の要求から、中継接続も開発しました。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,143円 ( 32,057円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
20,715円11,393円 ( 12,532円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
142円 ( 156円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
62円 ( 68円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
202円 ( 222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
204円 ( 224円 ) | 5日目 |
3.96mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ(インナーロック)。
【特長】
・定格電流:MAX 7A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#22~#18。MAX7Aのため、3.96mmピッチで電源用接続が可能。
・コンタクトのBOXの中に板状のバネが入っており、ボックスの中で自由に動くフリーばね構造。
・ハウジングランスがあり、コンタクトを圧着した電線が抜けることを防止。
・インナーロック機構で、嵌合後に外力で外れることを防止。
・リテーナもあり、半嵌合防止/コンタクト保持できる。パネルに取り付け可能。
【用途】
・家電、遊技機、照明機器、自販機の信号/電源用中継接続 等に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON プラグコネクタ
4.6通常価格(税別):1,059円~

TE Connectivity
D-3000シリーズ 角型コネクタ
4.3通常価格(税別):48円~

ミスミ
e-CON ソケットコネクタ
4.5通常価格(税別):1,138円~

日本圧着端子製造
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.6通常価格(税別):480円~

TE Connectivity
ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ
4.5通常価格(税別):71円~

日本圧着端子製造
SMコネクタ(中継接続用コネクタ)
4.2通常価格(税別):11円~

モレックス
4.2mmピッチ ニューミニフィット ハウジング 5557
4.6通常価格(税別):67円~

スリーエムジャパン
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
4.2通常価格(税別):169円~

TE Connectivity
D1000シリーズ
4通常価格(税別):53円~