17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

ELコネクタ(中継接続用コネクタ)【10~100個入り】

通常単価(税別)
4802,812特別価格
税込単価
5283,093特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。【特長】・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

コンタクトのハウジングへの挿入が容易なコネクタ

ELコネクタ

ELコネクタ。

4.5mmピッチ 中継接続用コネクタ

4.5mmピッチ 中継接続用コネクタ。

外形図

パネル穴の外形図

パネル穴の外形図。

極数リセプタクル
ハウジング
パネル穴寸法(mm)公差±0.13適合パネル
厚さ(mm)
ABCD
2ELR-02V15.06.06.855.20.8~2.0
3ELR-03V19.76.06.855.2
4ELR-04V24.26.06.855.2
ELR-04NV15.610.611.65.2
6ELR-06V19.710.211.15.2
9ELR-09V19.714.815.75.2
12ELR-12V24.214.815.75.2
15ELR-15V28.714.815.75.2
  • ※ 上図の形状寸法通り、ばりなどができないように穴あけ加工をしてください。
  • ※ 複数のパネル穴を隣接してあける場合には、パネルの強度に充分注意してください。
  • ※ パネル穴製作の場合にはコネクタのパネル挿入方向が穴あけ加工方向と同一になるように注意してください。

ハウジング穴番号

ハウジング穴番号説明図

リセプタクルハウジング

リセプタクルハウジング図

プラグハウジング

プラグハウジング図

開発秘話

 

JSTのL、MLコネクタの流れをくむ改良品です。L、MLコネクタは、箱型の穴に丸型コンタクトが入っており、引き回しでコンタクトが動いて、突き当りの問題があったため、ELコネクタは、丸型穴に丸型端子が入る構造にしました。パネルロックも採用し、洗濯機など白物市場で多数採用されています。

型番リスト

表示件数

適用ピン・コンタクト

極数

許容電流

(A)

商品分類

仕様

特長

ピッチ

(mm)

適用電線範囲

(AWG)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
メス
2
AC/DC10
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7884
10
1パック

50個入り

メス
3
AC/DC10
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7892
10
1パック

50個入り

メス
4
AC/DC10
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7906
10
1パック

10個入り

メス
6
AC/DC8
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7914
10
1パック

50個入り

メス
9
AC/DC6
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7922
10
1パック

10個入り

メス
12
AC/DC6
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7931
10
1パック

50個入り

メス
15
AC/DC6
プラグハウジング
ソケットコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7949
10
1パック

50個入り

オス
2
AC/DC10
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7957
10
1パック

50個入り

オス
3
AC/DC10
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7965
10
1パック

50個入り

オス
4
AC/DC10
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用/2列配列
パネル取付/宙吊り
4.5
-
-
-
1パック

50個入り

オス
4
AC/DC10
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7973
10
1パック

10個入り

オス
6
AC/DC8
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7981
10
1パック

50個入り

オス
9
AC/DC6
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-7990
10
1パック

10個入り

オス
12
AC/DC6
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-8007
10
1パック

50個入り

オス
15
AC/DC6
リセプタクルハウジング
ピンコンタクト用
パネル取付/宙吊り
4.5
-
413-8015
-
1パック

50個入り

メス
-
AC/DC10
コンタクト
材質/表面処理:黄銅品/すずめっき(リフロー処理)
-
-
-
#26~20
413-8121
-
1パック

100個入り

メス
-
AC/DC10
コンタクト
-
-
-
-
#26~20
413-8121
10
1パック

100個入り

メス
-
AC/DC10
コンタクト
-
-
-
-
#20~16
413-8139
10
1パック

100個入り

オス
-
AC/DC10
コンタクト
-
-
-
-
#26~20
413-8147
10
1パック

100個入り

オス
-
AC/DC10
コンタクト
-
-
-
-
#20~16
413-8155
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,642
( 1,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,236
( 2,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,576
( 2,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,171
( 1,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,158
( 1,274 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,212
( 2,433 )
在庫品1日目当日出荷可能
707
( 778 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,642
( 1,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
894
( 983 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,236
( 2,460 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
480432
( 475 )
在庫品1日目当日出荷可能
992
( 1,091 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,638
( 1,802 )
在庫品1日目当日出荷可能
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

4.5mmピッチ 中継接続用ナイロンコネクタ。
【特長】
・定格電流:MAX 10A(AC・DC)、定格電圧:MAX 300V(AC・DC)。
・適用電線範囲:AWG#26~#16。
・2本圧着用コンタクトは、コンタクトの中に電線を2本入れ、圧着が可能。
・廃番になったMLコネクタとの互換性あり。
・パネルに取り付け可能。
【用途】
・白物家電、遊技機、照明機器の信号用中継接続 等に使用。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELコネクタ(中継接続用コネクタ)のレビュー
4.5平均満足度:4.516件のレビュー
電気配線の延長として使用
5
満足度:5.0
圧着端子で接続しても絶縁処理が必要になるが本品を使えば絶縁処理が不要。さらに施工も簡単で良い。
1人が参考にしています。
制御盤の電源ライン結線
3
満足度:3.0
コネクタの嵌合は少し硬く着脱には苦労する。しかし抜き差しの頻度は極小の為気にはならない、逆にこれぐらい硬い法が安心できる...もっと読む
1人が参考にしています。
機器内部の接続ハーネスのコネクタに使用
5
満足度:5.0
メーカー品コネクタを Webで簡単オーダーできて即納されたものを即ASSYできた為、とても助かりました。 品質はメーカー...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル配線中継コネクタ
5
満足度:5.0
ケーブル配線の中継用コネクタとして重宝しております。 制御盤内、制御盤外を問わず使用できるので大変助かっております。
0人が参考にしています。
顧客製品製造に
5
満足度:5.0
ワンタッチの着脱がができるので便利に使用できる。 丈夫にできているので安心感はある。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QELコネクタと、廃番になったMLコネクタとの嵌合は問題ないでしょうか。
A
ELコネクタ(ハウジング、コンタクト共にELコネクタ)と、MLコネクタ(ハウジング、コンタクト共にMLコネクタ)の場合は嵌合可能です。(ハウジングがELコネクタ、コンタクトがMLコネクタ等、それぞれシリーズが違う場合は嵌合不可です。)
Qコンタクトを手動工具で圧着したいのですが、該当する手動工具の型番は何ですか?
A
表をご参照下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ELコネクタ(中継接続用コネクタ)
3Mミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用パネルマウントタイプ
3M(TM)ミニ・クランプ ワイヤーマウントソケット ケーブル中継接続用
3MTM ミニ・クランプ ワイヤーマウントプラグ
3M ミニ・クランプ ボードマウントソケット ライトアングル表面実装型
ECONO-J
メーカー日本圧着端子製造スリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンTE Connectivity
通常価格480-282 -253 -169 -217 -135
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型丸型角型
コネクタシリーズ頭文字D・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・FD・E・F
D・E・FELe-CONe-CONe-CONe-CONEJ-2
用途ケーブル接続ケーブル接続/パネルマウントケーブル接続ケーブル接続プリント基板用ケーブル接続
許容電圧(V)AC/DC300AC/DC32AC/DC32AC/DC32AC/DC32DC12
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング