エレクトロニクス部品技術窓口
2.5mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:3A(AWG#22)、250V。【特長】・実装...
詳細を確認ミスミでの取扱品RoHS対応状況につきましては各商品ページをご確認ください


EHコネクタ

電子機器の基板設計の自由度を高めることができる2.5ピッチのコネクタ

トップ型の外形図

サイド型の外形図

ラジアルテープ型の外形図
上図は、はんだ付け側から見た図。
基板の穴あけは全体にわたって公差±0.05で累積しないこと。
基板の穴あけ寸法は基板の種類、穴あけ方法などによって異なります。スルーホール基板等の硬い素材の基盤をご使用の場合は穴径を大きめに設定してください。

ハウジングの外形図
| 極数 | 形番 | 寸法 (㎜) | |
|---|---|---|---|
| A | B | ||
| 2 | EHR-2 | 2.5 | 7.0 |
| 3 | EHR-3 | 5.0 | 9.5 |
| 4 | EHR-4 | 7.5 | 12.0 |
| 5 | EHR-5 | 10.0 | 14.5 |
| 6 | EHR-6 | 12.5 | 17.0 |
| 7 | EHR-7 | 15.0 | 19.5 |
| 8 | EHR-8 | 17.5 | 22.0 |
| 9 | EHR-9 | 20.0 | 24.5 |
| 10 | EHR-10 | 22.5 | 27.0 |
材質:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)

2Pの外形図

3P以上の外形図

サイド型の外形図
| 極数 | 形番 | 寸法 (㎜) | ||
|---|---|---|---|---|
| トップ型 | サイド型 | A | B | |
| 2 | B2B-EH | S2B-EH | 2.5 | 7.5 |
| 3 | B3B-EH | S3B-EH | 5.0 | 10.0 |
| 4 | B4B-EH | S4B-EH | 7.5 | 12.5 |
| 5 | B5B-EH | S5B-EH | 10.0 | 15.0 |
| 6 | B6B-EH | S6B-EH | 12.5 | 17.5 |
| 7 | B7B-EH | S7B-EH | 15.0 | 20.0 |
| 8 | B8B-EH | S8B-EH | 17.5 | 22.5 |
| 9 | B9B-EH | S9B-EH | 20.0 | 25.0 |
| 10 | B10B-EH | S10B-EH | 22.5 | 27.5 |
ポスト:黄銅・銅下地付すずめっき(リフロー処理)
ベース:ナイロン66・UL94V-0、ナチュラル(白)
特に関東圏のセットメーカーでは、2.0mmよりも2.5mmピッチの需要が根強く、市場の薄型要求に伴い、2.0mmピッチPHコネクタと同時進行で2.5mmピッチ薄型コネクタを開発しました。オーディオなどから市場を拡大しました。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30円 ( 33円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
32円 ( 35円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34円 ( 37円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円 ( 39円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
37円 ( 41円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
40円36円 ( 40円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円44円 ( 48円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
49円 ( 54円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
63円56円 ( 62円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
70円63円 ( 69円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
72円64円 ( 70円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
78円 ( 86円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
85円76円 ( 84円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
91円 ( 100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
98円 ( 108円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
101円 ( 111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
104円 ( 114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
784円 ( 862円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
459円 ( 505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
519円467円 ( 514円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
591円 ( 650円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
632円 ( 695円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
657円 ( 723円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,074円 ( 1,181円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
939円 ( 1,033円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,005円 ( 1,106円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,038円 ( 1,142円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
154円 ( 169円 ) | 9日目 |
40円 ( 44円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
182円 ( 200円 ) | 9日目 |
195円 ( 215円 ) | 9日目 |
52円 ( 57円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35円31円 ( 34円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39円 ( 43円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
42円 ( 46円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
46円 ( 51円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
53円47円 ( 52円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
60円 ( 66円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
67円 ( 74円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
69円 ( 76円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
75円 ( 83円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
82円 ( 90円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
88円 ( 97円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
95円 ( 105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
101円 ( 111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2.5mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:3A(AWG#22)、250V。
【特長】
・実装高さ8.1mm、厚さ3.8mm、あらゆる電子機器の基板設計の自由度をたかめ、高密度実装のニーズに対応した薄型設計のコネクタです。
・小型化はもちろん、高い接触信頼性、安定した圧着および組立作業性を追求した設計となっています。
・誤挿入防止機構。
・作業性のよい圧着加工。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
XG4 フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)
4.5通常価格(税別):47円~

日本圧着端子製造
EHコネクタ(プリント基板用コネクタ)
4.8通常価格(税別):30円~

日本航空電子工業
PS シリーズ 圧着式オリジナルタイプ
4.3通常価格(税別):58円~

日本航空電子工業
PS-LA シリーズ 基板対電線接続用コネクタ
3.3通常価格(税別):73円~

ヒロセ電機
D-subコネクタ(ストレート基板実装タイプ) SDシリーズ
4通常価格(税別):418円~

日本航空電子工業
PSシリーズ FRC圧接式SENタイプ
3.3通常価格(税別):204円~

オムロン
DINコネクタ(ツイン・コンタクトタイプ) XC5(DIN標準)
4.8通常価格(税別):316円~

ヒロセ電機
2.54mmピッチピンヘッダー(端子1列タイプ) A2シリーズ
4.5通常価格(税別):39円~

ミスミ
【オムロン】MILコネクタ 基板ストレートオスコネクタ(BOX型)
5通常価格(税別):160円~