17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

CLコネクタ(中継接続用コネクタ)【1~500個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

簡単な作業で圧接接続ができる中継接続用コネクタ

CLコネクタ

CLコネクタ

優れた絶縁性能と、電線仮止め機構の製品。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要も、特殊な工具も不要で簡単に取り付けることが可能。

優れた絶縁性能と、電線仮止め機構の製品。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要も、特殊な工具も不要で簡単に取り付けることが可能。

接続形式

接続形式の説明図

接続形式の説明図

コネクタ寸法

コネクタの外形図

コネクタの外形図

接続形式形番適用電線範囲電線被覆外径
(mm)
寸法(mm)材質・表面処理
mm2AWG #WHLコンタクトハウジング
分岐CL-2218T0.3~0.7522~182.2~3.213.811.020.0黄銅・すずめっきナイロン6,
UL94V-2
CL-1814T0.75~2.018~142.4~3.914.4
短絡CL-2218S0.3~0.7522~182.2~3.213.8
CL-1814S0.75~2.018~142.4~3.914.4
  • ※ その他特殊電線をご使用の場合はあらかじめお問い合わせください。

型番リスト

表示件数

許容電流

(A)

仕様

適用電線範囲

(AWG)

トラスココード

最小発注数量
AC/DC15
分岐接続
#18~14
436-1679
1パック

500個入り

AC/DC7
短絡接続
#22~18
436-1687
10個
AC/DC7
分岐接続
#22~18
436-1695
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,243
( 13,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
5日目
14,162
( 15,578 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

中継接続用ナイロンコネクタ (圧接)。
【特長】
・定格電圧:300V(AC・DC)。
・接続の際、電線の被覆を剝く必要がなく、プライヤ等の工具で圧接が可能。
・接続線の絶縁処理は必要なく、ハウジングに絶縁効果があり、電線仮止め機構を内蔵しており作業性が向上。
【用途】
・食品加工機、自動販売機、冷凍機の分岐/短絡に使用。
・家庭用電気機器、照明機器の分岐/短絡、計測機器、光学機器の分岐/短絡等 に使用。  
・音響機器、キャンピングカー等の趣味、娯楽機器の分岐/短絡 等に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CLコネクタ(中継接続用コネクタ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の配線用として
5
満足度:5.0
装置の配線用として。 コネクタにはいつも気を使いますが、中華製のものよりも断然安心感があります。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCLコネクタの圧接に工具は必要でしょうか。
A
プライヤ等の工具が必要です。
QCLコネクタの圧接作業はどのようにすれば良いでしょうか。
A
1.電線をコネクタの溝に沿わせて置いて下さい。(電線の被覆は剝く必要はございません。)
2.電線を仮固定して下さい。
3.プライヤでロックするまでしっかり押さえて下さい。
*以上の作業で製品内部のエレメント(フォーク状の接触子が電線に確実に圧接され、接続が完了します。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CLコネクタ(中継接続用コネクタ)
CC-Link/LT接続アクセサリ フラットケーブル接続用コネクタ
CC-Link/LT接続アクセサリ VCTFケーブル接続用コネクタ
CC-Link 通信用ワンタッチコネクタプラグ
CC-Link I/O用ワンタッチコネクタプラグ
CB01シリーズ ハウジング
メーカー日本圧着端子製造三菱電機システムサービス三菱電機システムサービス三菱電機三菱電機ミネベアコネクト
通常価格112-4,893 -10,3638,9402,789 -967 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
コネクタ形状角型角型角型角型角型丸型
コネクタシリーズ頭文字A・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・CA・B・C
A・B・CCLCC-Link用CC-Link用CC-Link用CC-Link用CB01
用途ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル接続ケーブル対ケーブル
許容電圧(V)AC/DC300DC24DC24AC/DC250AC/DC250250
よく一緒に購入される商品

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング