17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

ボタン(KP01/KP02/NP01シリーズ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ボタン(KP01/KP02/NP01シリーズ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KP01-ACNA11

2021年11月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

KP01/KP02/NP01シリーズ用の付属品(ボタン)です

【特長】
・発光色によって変わる状態表示/バリエーションを拡大!。
・バリエーションを拡大。
・新フィルター採用に伴い、表示変換可能な発光色、表示文字の種類、対象スイッチが拡大されました。
・2色変換表示ボタンの種類は12種類から280種類になり選択肢が大幅に広がります。
・省スペース化。
・ON、OFF2つのスイッチが必要としたスペースをひとつのスイッチのスペースで可能。
・パネル面の省スペース化と機器の小型化に貢献。
・表示文字は特注対応可能。
・表示文字は、標準文字以外でも柔軟に特注対応いたします。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

使用用途
スイッチ(オプション・その他)
適合シリーズ
KP01/KP02
適合機種
照光式押ボタンスイッチ
形状
角形
特長
2色変換表示 / ディンプルタイプ
寸法(mm)
12×12×6.5
緑/赤
表示文字
ON(ポジ) / OFF(ポジ)
備考
-
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト