17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

部品類(AT-400番台)

通常単価(税別)
26116
税込単価
29128
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

トグルスイッチ用・M12ブッシング用・防水キャップ(AT-401)用ゴム座金・ナット・S,Wシリーズ用...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品区分

適合シリーズ

適合機種

特長

寸法

(mm)

備考

RoHS?最小発注数量
防水キャップ用ナット
S / W
M12ブッシング / トグルスイッチ
防水キャップ(AT-401、AT-4181)用
17×17×4.7
-
防水キャップAT-401(別売)の場合、ゴム座金AT-401-P(別売)が必要です防水キャップAT-4181(別売)の場合、ゴム座金AT-4181-P(別売)が必要です
-
5個
ゴム座金
S / W
M12ブッシング / トグルスイッチ
防水キャップ(AT-401)用
17.5×17.5×1.5
-
防水キャップ(AT-401、別売)、ナット(AT-401-N、別売)が必要です
-
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能
26
( 29 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

トグルスイッチ用・M12ブッシング用・防水キャップ(AT-401)用ゴム座金・ナット・S,Wシリーズ用付属品(部品類)です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

部品類(AT-400番台)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
防水用
5
満足度:5.0
防水用SWとして購入。外で使うためいつもこの商品を使ってます。耐久も問題無しです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品類(AT-400番台)
部品類(AT-4000番台)
ボタン(AT-400番台)
取付部品類(AT-500番台)スイッチ用
ソケット・コネクタ・ケーブル類(AT-700番台)
ランプ・発光ダイオード類(AT-600番台)
メーカーNKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業)
通常価格26-24 -15 -29 -177 -96 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
使用用途スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)スイッチ(オプション・その他)

スイッチ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト